車輪 85 mm
Novatech
注文番号:
199803770
EAN:
4031582318777
商品番号:
ETP 085x75-Ø20 HL75
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅75mmの仕様を備え、ハブ長は75mm、アクスル穴径は20mmとなっています。トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用し、耐久性と走行性能を実現していま...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅75mmの仕様を備え、ハブ長は75mm、アクスル穴径は20mmとなっています。トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用し、耐久性と走行性能を実現しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。静的荷重容量は1400kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで560kg、時速4km/hで700kgの性能を発揮します。本車輪は重量物の運搬や移動が必要な産業用途に最適な製品です。