重量物向けホイール
車輪 150 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径150mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つアルミニウム製車輪です。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。荷重仕様は静的荷重1300kg、動的荷重は速度4km/h時に650kg、速度6km/h時に520kgの負荷能力を有し、産業用途における高い耐久性と信頼性を提供します。
車輪 82 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、重量系材質で製造された高性能な産業用車輪です。車輪直径82mm、トレッド幅70mm、ハブ長70mm、軸穴径20mmの寸法を持ち、精密ボールベアリングを搭載しています。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミド製で、優れた耐久性を実現しています。荷重性能は静荷重1500kg、動荷重は速度4km/h時に750kg、速度6km/h時に600kgの負荷能力を有し、重量物搬送用途に最適な仕様となっています。
車輪 75 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径75mm、トレッド幅62mm、ハブ長62mm、軸穴径20mmの仕様を持つ鋼鉄製ボディの製品です。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は1100kg、動的荷重容量は速度4km/h時に550kg、速度6km/h時に440kgの性能を発揮し、産業用途における高負荷運搬作業に適した堅牢な設計となっています。
車輪 82 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径82mm、トレッド幅100mm、ハブ長96mm、軸穴径20mmの寸法を持つ精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン鋳造材を採用しており、優れた耐久性と静粛性を実現しています。動荷重は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgまで対応し、静荷重は最大1600kgの重量物搬送が可能で、工場や倉庫での重量機器移動に最適な性能を提供します。
車輪 85 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径85mm、トレッド幅90mm、ハブ長82mm、軸穴径20mmの寸法を持つ精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン鋳造材を採用しており、優れた耐久性と静粛性を実現しています。荷重仕様は静的荷重1600kg、動的荷重は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgの負荷能力を有し、重量物の搬送用途に最適な高性能ホイールとして設計されています。
車輪 80 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、重量系材質で製造された高性能車輪で、直径80mm、トレッド幅60mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持ちます。車輪本体と同一材質のトレッドを採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静的荷重1200kg、動的荷重は速度4km/h時に600kg、速度6km/h時に480kgに対応し、産業用途での高い信頼性と耐久性を提供します。
車輪 150 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径150mm、トレッド幅60mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体材質は鋳鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重1600kg、動荷重は速度4km/h時に960kg、速度6km/h時に800kgの負荷能力を有しており、重量物の搬送用途に適した高耐久性を実現しています。
車輪 82 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、重量系材質で製造された高性能な産業用車輪です。車輪直径82mm、トレッド幅66mm、ハブ長66mm、軸穴径20mmの寸法を持ち、精密ボールベアリングを搭載しています。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミド材を使用し、優れた耐久性を実現しています。荷重性能は静的荷重1300kg、動的荷重は速度4km/h時に650kg、速度6km/h時に520kgの負荷能力を有し、重荷重用途に最適な設計となっています。
車輪 120 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径120mm、トレッド幅50mm、ハブ長50mm、軸穴径25mmの仕様を持つ鋼鉄製ボディの産業用車輪です。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。荷重性能は静荷重1200kg、動荷重は速度4km/h時に600kg、速度6km/h時に480kgに対応し、重量物搬送用途に最適な高耐荷重仕様となっています。
車輪 250 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅55mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。動的荷重容量は速度4km/h時に1000kg、速度6km/h時に800kgに対応し、静的荷重容量は2000kgまで支持可能な高負荷仕様となっており、産業用途での重量物搬送に適した性能を提供します。
車輪 82 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径82mm、トレッド幅76mm、ハブ長76mm、軸穴径20mmの仕様を持つ鋼鉄製ボディの産業用車輪です。トレッド材質にはポリウレタン、鋳造を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は1400kg、動的荷重容量は速度4km/h時に700kg、速度6km/h時に840kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に適した高耐荷重仕様となっています。
車輪 85 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径85mm、トレッド幅60mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を持つ鋼鉄製ボディの産業用車輪です。トレッド材質にはポリウレタン、鋳造を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は1200kg、動的荷重容量は速度4km/h時に600kg、速度6km/h時に480kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に適した高耐荷重仕様となっています。
車輪 85 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径85mm、トレッド幅70mm、ハブ長62mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重1400kg、動荷重は速度4km/h時に700kg、速度6km/h時に560kgに対応し、重量物搬送用途に最適な高耐荷重仕様となっています。
車輪 82 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、重量系材質で製造された高性能な産業用車輪です。車輪直径82mm、トレッド幅90mm、ハブ長90mm、軸穴径20mmの寸法を持ち、精密ボールベアリングを搭載しています。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミド製で、優れた耐久性を実現しています。荷重性能は静荷重1800kg、動荷重は速度4km/h時に900kg、速度6km/h時に720kgの負荷能力を有し、重量物搬送用途に最適な仕様となっています。
車輪 200 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。動的荷重容量は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgに対応し、静的荷重容量は1600kgまで支持可能な高負荷仕様となっています。産業用途における重量物の搬送に適した耐久性と信頼性を備えた製品です。
車輪 200 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅75mm、ハブ長90mm、軸穴径25mmの寸法を持つ鋳鉄製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた精密ボールベアリング仕様の産業用車輪です。静的荷重容量は1000kg、動的荷重容量は速度4km/h時に600kg、速度6km/h時に500kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に最適な高耐久性を実現しています。
車輪 85 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径85mm、トレッド幅90mm、ハブ長90mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重1600kg、動荷重は速度4km/h時800kg、速度6km/h時640kgに対応し、高負荷環境での使用に適した堅牢な構造となっています。
車輪 100 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長40mm、軸穴径25mmの仕様を持つ鋼鉄製ボディの産業用車輪です。トレッド材質にはポリウレタン、鋳造を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重1000kg、動荷重は速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgに対応し、高負荷環境での使用に適した堅牢な設計となっています。精密ベアリングにより滑らかな回転性能を実現し、工業用途や重量物搬送用キャスターシステムに最適な性能を提供します。
車輪 150 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径150mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。動的荷重容量は速度4km/h時に650kg、速度6km/h時に520kgに対応し、静的荷重容量は1300kgまで支持可能な高性能仕様となっています。産業用途における重量物の搬送に最適な耐久性と信頼性を提供します。
車輪 82 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径82mm、トレッド幅62mm、ハブ長62mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重1200kg、動荷重は速度4km/h時に600kg、速度6km/h時に480kgに対応し、高負荷環境での使用に適した堅牢な設計となっています。
車輪 80 mm
Duratechキャスター用車輪は、直径80mm、トレッド幅74mm、ハブ長80mm、軸穴径20mmの寸法を持つポリアミド重量系材料製の産業用車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は1400kg、動的荷重容量は速度4km/h時に700kg、速度6km/h時に560kgの高い耐荷重性能を実現し、重量物搬送用途に最適な仕様となっています。
車輪 80 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径80mm、トレッド幅60mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を持つ鋼鉄製ボディの産業用車輪です。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。荷重性能は静的荷重1000kg、動的荷重は速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgに対応し、重量物搬送用途に適した高耐久性を実現しています。精密な軸受構造により滑らかな回転性能を提供し、工場や倉庫での搬送機器に最適な設計となっています。
車輪 160 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は鋼鉄、重量系材質で構成され、トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されています。精密ボールベアリングを採用し、静的荷重容量900kg、動的荷重容量は速度4km/h時540kg、速度6km/h時450kgの性能を発揮します。高負荷環境での使用に適した堅牢な設計となっています。
車輪 200 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を持つ産業用車輪です。本体は鋼鉄、重量系材料で構成され、トレッドには弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理が施されています。精密ボールベアリングを採用し、静的荷重容量1000kg、動的荷重容量は速度4km/h時600kg、速度6km/h時500kgの高い負荷性能を実現しています。
よくある質問
ヘビーデューティーキャスターホイールの利点
重量物向けホイールは、各ホイールがスムーズかつ安定して転がりながら、500 kgから1,500 kgを確実に支える必要がある要求の厳しい用途向けに設計されています。当社のホイールは強化素材と頑丈なコンポーネントで作られているため、最も過酷な環境でも長持ちします。性能はシステム全体によって異なるため、ホイールには適切な定格のキャスターハウジング、適切なベアリング、個々のデューティサイクルとフロア条件に合ったハブ/アクスルのコンセプトを組み合わせる必要があります。TENTEヘビーデューティーキャスターホイールには、さまざまな主な利点があります。
高耐荷重—車輪ボディ、ハブ、トレッドの材質は、過度の変形なしにかなりの重量を支えるように設計されており、静的および動的な負荷がかかってもホイールを丸く保ちます。ハウジングと正しく組み合わせることで、アセンブリの最終的な許容荷重と横方向の安定性が確保されます。
安定した動き—最適化されたトレッド形状と高品質のベアリングにより、始動抵抗と転がり抵抗が低くなるため、重い荷物を押したり引いたりする労力を減らすことができます。幅の広いトレッドと適切なホイール直径を選択すると、直進安定性が向上し、長時間の走行時の振動が最小限に抑えられます。
耐久性向上 — 耐摩耗性に優れたトレッドと頑丈なセンターは、摩耗、切り傷、衝撃に耐えます。これにより、粗い床、閾値下、ストップスタートワークフローでの耐用年数が長くなります。
ライフサイクルバリューの最適化 — 密閉型または保護型ベアリング、温度に適したグリース、耐腐食性コンポーネントを備えたオプションにより、メンテナンス間隔の間も性能を維持できます。摩耗寿命が長く、人間工学的な労力が少なくて済むため、総所有コストの安定につながります。
ヘビーデューティーホイールの種類
ヘビーデューティーキャスターホイールは、さまざまな負荷要件、床条件、およびその他の環境要求を満たす幅広い設計で利用できます。ノイズリダクション、耐摩耗性、放電保護、洗浄性のいずれを優先する場合でも、それに合わせた構成があります。ホイールの材質、ホイールサイズ、ベアリングタイプ、およびヘビーデューティーホイールとペアリングするハウジングのタイプを適切に組み合わせることにより、特定の用途に合わせて性能と耐用年数の両方を最適化できます。以下は、一般的に使用されるタイプのヘビーデューティーキャスターホイールとその主な利点の一部です。
小型ヘビーデューティーキャスターホイール
設置スペースは狭いが負荷が大きい場合、薄型の頑丈なキャスターホイールは、全体の高さを最小限に抑えながら優れた容量を実現します。TENTE TOPの高耐久ポリアミド製ホイールは、硬質ポリアミド製のホイールボディとトレッドを組み合わせたもので、-40~+80°Cの温度範囲で精密ボールベアリングを備えています。標準容量は、ホイールあたりØ80 mmで600 kg、Ø100 mmで720kg、Ø125 mmで840kgに達し、ロービルドソリューションでも大きな重量を運ぶ必要がある場合に最適です。これらのホイールは、より広い設置スペースが必要な用途では、より大きなホイール直径でもご利用いただけます。適切な定格のハウジングと組み合わせることで、用途の最終的な許容荷重と横方向の安定性が確保されます。
ヘビーデューティラバーキャスターホイール
衝撃減衰と床保護が定格荷重と同じくらい重要な場合は、頑丈なゴム製キャスターホイールが選ばれます。鋳鉄製またはスチール製のセンターに、加硫処理された弾性タイヤまたはソリッドラバーのトレッドを採用し、安定した転がりと工業用の耐久性を兼ね備えています。TENTE FVPホイール(鋳鉄製センター、67ショアAソリッドラバー)は、Ø200mmで600kg、Ø250mmで810kg、Ø300mmで最大960kgの容量を備えています。プレス加工されたスチール製センターや、加硫加工された伸縮性のあるタイヤトレッドと精密ボールベアリングを組み合わせた場合、SEPシリーズはØ200mmで最大600kgの荷重が得られます。耐荷重、振動特性、耐用年数のバランスをとるために、直径と中心構造を選択し、必要な組立定格に合わせて適合するハウジングと組み合わせてください。
ヘビーデューティーポリウレタンホイール
耐久性の高いポリウレタン製ホイールは、持続的な荷重下でも非常に低い転がり抵抗と高い耐摩耗性を備えているため、長時間の運転、繰り返しの始動/停止サイクル、滑らかな工業用床に適しています。TENTE FCP/ICP Ultratechホイールシリーズは、鋳鉄またはアルミニウムのセンターとプレミアムキャストポリウレタンを組み合わせたものです。代表的な容量はØ160~200 mmでホイールあたり800 kgで、最大16 km/hの高速回転に対応したバージョンもあります。ホイール径、トレッドプロファイル、ベアリング精度を適切に組み合わせて、デューティサイクルに適したハウジングを採用することで、要求の厳しい用途でも予測可能なハンドリングと長いサービス間隔を確保できます。
ヘビーデューティーホイールの適用分野
頑丈なキャスターホイールは、耐久性のある機動性と高い負荷容量が不可欠な幅広い産業で使用されています。当社のホイールは、信頼性の高いサポートと精度と柔軟性を兼ね備え、最も複雑な課題や最も過酷な環境にも耐えます。産業現場では重量物向けホイールが不可欠です。倉庫や物流センターでは、パレットトロリー、ロールケージ、大型棚ユニットなどの用途を使用して重い物の輸送や保管に使用しています。これにより、商品の効率的な取り扱いが可能になります。医療および研究室環境では、正確な操作と衛生面での適合性が求められる大型デバイス、診断機器、滅菌ユニット、モバイルワークステーションをサポートします。小売店や商業スペースでは、安全な位置変更や床の手入れが不可欠な重いディスプレイユニットや可動式カウンターの下などに使用されます。建設現場や屋外用途では、頑丈なホイールが移動式足場、ツールカート、輸送プラットフォームを頑丈な路面や高い衝撃荷重で運びます。