メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径82mm、トレッド幅76mm、ハブ長76mmの仕様を備えており、20mmの軸穴径に対応しています。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と安定した走行性能を実現しています。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。静的荷重容量は1400kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで840kg、時速4km/hで700kgとなります。これらの仕様により、様々な産業用途での使用に適した高性能なキャスター車輪です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETP 082x76-Ø20 HL76
EAN
4031582318722
S4材質番号
199827955
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
700 kg
6km/hの耐荷重
840 kg
静荷重
1400 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.16 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6204
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
76 mm
トレッド幅
76 mm
直径
82 mm
ボディ幅
76 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)