メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系の車輪です。本製品の外径は82mm、トレッド幅は70mm、ハブ長は70mmであり、アクスル穴径は20mmです。トレッド材質は車輪本体と同一の素材で構成されています。精密ボールベアリングを採用することで、優れた回転性能を実現しています。静的荷重容量は1500kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで600kg、時速4km/hで750kgの性能を備えています。これらの仕様により、Duratech車輪は様々な産業用途における信頼性の高いキャスター応用に適した製品です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
TOP 082x70-Ø20 HL70
EAN
4031582322590
S4材質番号
199805242
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
750 kg
6km/hの耐荷重
600 kg
静荷重
1500 kg
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
0.46 kg
製品名
Duratech
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6204
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド、重量系
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
70 mm
トレッド幅
70 mm
直径
82 mm
ボディ幅
70 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール