車輪 200 mm
Novatech
注文番号:
199828098
EAN:
4031582319927
商品番号:
ITP 200x50-Ø25
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な工業用車輪です。本製品は直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えており、アルミニウム製のボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用しています。精密ボールベアリ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な工業用車輪です。本製品は直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、アクスル穴径25mmの仕様を備えており、アルミニウム製のボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの性能を発揮します。これらの仕様により、Novatech車輪は様々な産業用途における信頼性の高い搬送ソリューションを提供します。