メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径82mm、トレッド幅62mm、ハブ長62mmの寸法を備えており、アクスル穴径は20mmです。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成され、耐久性と耐摩耗性に優れています。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は1200kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで480kg、時速4km/hで600kgとなります。本車輪は重量物の運搬や移動が必要な産業環境での使用に適しており、高い信頼性と安定性を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETP 082x62-Ø20 HL62
EAN
4031582318685
S4材質番号
199829296
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
600 kg
6km/hの耐荷重
480 kg
静荷重
1200 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.11 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6204
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
62 mm
トレッド幅
62 mm
直径
82 mm
ボディ幅
62 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)