車輪 75 mm
Novatech
注文番号:
199806197
EAN:
4031582318494
商品番号:
ETP 075x62-Ø20 HL62
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪で、直径75mm、踏面幅62mm、ハブ長62mmの仕様を備えています。踏面材料はポリウレタン鋳造製で、耐久性と安定性を実現しており、精密ボールベアリングを採用することで滑らかな回転性能を提供しま...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪で、直径75mm、踏面幅62mm、ハブ長62mmの仕様を備えています。踏面材料はポリウレタン鋳造製で、耐久性と安定性を実現しており、精密ボールベアリングを採用することで滑らかな回転性能を提供します。アクスル穴径は20mmで、標準的なキャスター取付に対応しています。静的負荷容量は1100kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで440kg、時速4km/hで550kgの性能を発揮します。本製品は、重量物の運搬や産業用機器の移動が必要な環境での使用に適した高性能な車輪です。