メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長40mmの仕様を備えており、アクスル穴径は25mmです。トレッド部はポリウレタン鋳造材で構成されており、耐久性と耐摩耗性に優れています。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的負荷容量は1000kgで、動的負荷容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで500kgの性能を発揮します。本製品は、様々な産業用途における移動機器やキャスター装置に適した高性能な車輪です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETP 100x40-Ø25 HL40
EAN
4031582318869
S4材質番号
199828816
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
500 kg
6km/hの耐荷重
400 kg
静荷重
1000 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.75 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6205
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
25 mm
ハブの長さ
40 mm
トレッド幅
40 mm
直径
100 mm
ボディ幅
40 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)