メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系の車輪であり、外径80mm、トレッド幅60mm、ハブ長60mmの仕様を備えています。車輪本体と同一の材質で構成されたトレッドを採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。軸穴径は25mmで、標準的なキャスター取付に対応しています。静的負荷容量は1200kgであり、動的負荷容量は時速6km/hで480kg、時速4km/hで600kgの性能を発揮します。これらの仕様により、Duratech車輪は様々な産業用途における信頼性の高い走行性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
TOP 080x60-Ø25 HL60
EAN
4031582331011
S4材質番号
199827802
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
600 kg
6km/hの耐荷重
480 kg
静荷重
1200 kg
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
0.44 kg
製品名
Duratech
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6005
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド、重量系
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
25 mm
ハブの長さ
60 mm
トレッド幅
60 mm
直径
80 mm
ボディ幅
60 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール