車輪 82 mm
Duratech
注文番号:
199827823
EAN:
4031582331042
商品番号:
TOP 082x66-Ø20 HL66
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低摩耗ホイール
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系の車輪です。外径82mm、トレッド幅66mm、ハブ長66mmの寸法を備えており、アクスル穴径は20mmです。トレッド材質は車輪本体と同一の素材で構成されています。本製品は精密ボールベアリン...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系の車輪です。外径82mm、トレッド幅66mm、ハブ長66mmの寸法を備えており、アクスル穴径は20mmです。トレッド材質は車輪本体と同一の素材で構成されています。本製品は精密ボールベアリングを採用しており、静的荷重容量は1300kgです。動的荷重容量は速度条件に応じて異なり、時速6km/hで520kg、時速4km/hで650kgの負荷に対応します。これらの仕様により、Duratech車輪は様々な産業用キャスター応用において信頼性の高い性能を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール