メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計されたアルミニウム製の高性能車輪です。本製品は直径150mm、トレッド幅50mmの仕様を備え、ハブ長は60mm、アクスル穴径は20mmとなっています。トレッド材質はポリウレタン鋳造製で、耐久性と安定性を実現しています。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を確保しています。静的荷重容量は1300kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで520kg、時速4km/hで650kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途での信頼性の高い運搬を実現します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ITP 150x50-Ø20 HL60
EAN
4031582319897
S4材質番号
199829121
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
650 kg
6km/hの耐荷重
520 kg
静荷重
1300 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.18 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
60 mm
トレッド幅
50 mm
直径
150 mm
ボディ幅
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール