車輪 85 mm
Novatech
注文番号:
199827706
EAN:
4031582318814
商品番号:
ETP 085x90-Ø20 HL82
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅90mmの仕様を備えており、ハブ長は82mm、アクスル穴径は20mmとなっています。トレッド部分にはポリウレタン鋳造材を採用し、耐久性と走行性能を実現してい...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の車輪です。本製品は直径85mm、トレッド幅90mmの仕様を備えており、ハブ長は82mm、アクスル穴径は20mmとなっています。トレッド部分にはポリウレタン鋳造材を採用し、耐久性と走行性能を実現しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途での使用に適した高性能なキャスター用車輪です。