車輪 80 mm
Duratech
注文番号:
199829536
EAN:
4031582331028
商品番号:
TOP 080x74-Ø20 HL80
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低摩耗ホイール
Duratechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径80mm、トレッド幅74mm、ハブ長80mmの仕様を備えています。車軸穴径は20mmで、ポリアミド・重量系の本体材料と車輪本体と同一のトレッド材料で構成されており、精密ボールベアリングを採用していま...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Duratechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径80mm、トレッド幅74mm、ハブ長80mmの仕様を備えています。車軸穴径は20mmで、ポリアミド・重量系の本体材料と車輪本体と同一のトレッド材料で構成されており、精密ボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は1400kgで、動的荷重容量は時速6km/hで560kg、時速4km/hで700kgの性能を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール