車輪 82 mm
Duratech
注文番号:
199827989
EAN:
4031582322620
商品番号:
TOP 082x90-Ø20 HL90
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低摩耗ホイール
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系材料製の車輪です。本製品は直径82mm、トレッド幅90mm、ハブ長90mmの寸法を備えており、アクスル穴径は20mmです。トレッド部は車輪本体と同一の材料で構成されています。精密ボールベア...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系材料製の車輪です。本製品は直径82mm、トレッド幅90mm、ハブ長90mmの寸法を備えており、アクスル穴径は20mmです。トレッド部は車輪本体と同一の材料で構成されています。精密ボールベアリングを採用することで、優れた回転性能を実現しています。静的荷重容量は1800kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで720kg、時速4km/hで900kgの性能を発揮します。これらの仕様により、Duratech車輪は産業用キャスターアプリケーションにおいて、高い信頼性と耐久性を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール