車輪 80 mm
Duratech
注文番号:
199804172
EAN:
4031582322576
商品番号:
TOP 080x70-Ø20 HL76
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低摩耗ホイール
Duratechは車輪タイプのキャスター用ホイールであり、直径80mm、踏面幅70mm、ハブ長76mm、軸穴径20mmの仕様を備えています。踏面材質は車輪本体と同一の素材で構成されており、ポリアミド、重量系の材料を使用しています。本製品は精密ボールベアリン...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Duratechは車輪タイプのキャスター用ホイールであり、直径80mm、踏面幅70mm、ハブ長76mm、軸穴径20mmの仕様を備えています。踏面材質は車輪本体と同一の素材で構成されており、ポリアミド、重量系の材料を使用しています。本製品は精密ボールベアリングを搭載し、優れた回転性能を実現しています。静的荷重容量は1400kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで560kg、時速4km/hで700kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール