メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド、重量系の車輪です。本製品の外径は82mm、踏面幅は93mmであり、ハブ長は95mm、アクスル穴径は20mmとなっています。踏面材質は車輪本体と同一の素材で構成されています。軸受には精密ボールベアリングを採用し、高い耐久性と回転性能を実現しています。静的荷重容量は1800kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで720kg、時速4km/hで900kgとなっています。これらの仕様により、本車輪は様々な産業用キャスター応用において、安定した性能と信頼性の高い運用を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
TOP 082x93-Ø20 HL95
EAN
4031582322651
S4材質番号
199804028
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
900 kg
6km/hの耐荷重
720 kg
静荷重
1800 kg
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
0.57 kg
製品名
Duratech
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6204ZV
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド、重量系
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
95 mm
トレッド幅
93 mm
直径
82 mm
ボディ幅
93 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール