車輪 82 mm
Duratech
注文番号:
199804410
EAN:
4031582322668
商品番号:
TOP 082x98-Ø20 HL100
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低摩耗ホイール
Duratechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径82mm、トレッド幅98mm、ハブ長100mmの寸法を備えています。車輪本体はポリアミド、重量系の材料で構成されており、トレッドは車輪本体と同一の素材を使用しています。精密ボールベアリングを採用し、...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Duratechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径82mm、トレッド幅98mm、ハブ長100mmの寸法を備えています。車輪本体はポリアミド、重量系の材料で構成されており、トレッドは車輪本体と同一の素材を使用しています。精密ボールベアリングを採用し、軸穴径は20mmです。静的荷重容量は1800kgで、動的荷重容量は時速6km/hで720kg、時速4km/hで900kgの性能を発揮します。本製品は高い耐久性と安定した運用を必要とする産業用途に適した設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール