重量物向けホイール
車輪 140 mm
Novatech車輪は、直径140mm、トレッド幅50mm、ハブ長55mm、軸穴径20mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリング、封止構造により優れた耐久性を実現しています。動的荷重容量は3km/h時に630kg、静的荷重容量は1260kgの高い負荷能力を誇ります。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適した高性能車輪です。
車輪 300 mm
Elastech車輪は、直径300mm、トレッド幅55mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。アルミニウム製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重1200kg、動荷重は速度4km/hで600kg、速度6km/hで480kgに対応します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に適用可能です。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、直径85mm、トレッド幅90mm、ハブ長90mm、軸穴径17mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に800kg、静的荷重容量は1600kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など、幅広い産業分野での使用に適した高性能車輪です。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、直径85mm、トレッド幅85mm、ハブ長95mm、軸穴径20mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリング(封止タイプ)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に800kg、静的荷重容量は1600kgの高い耐荷重性能を実現しており、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業用途に対応可能な高性能車輪として設計されています。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、直径85mm、トレッド幅80mm、ハブ長85mm、軸穴径12mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリング(封止タイプ)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に800kg、静的荷重容量は1600kgの高い耐荷重性能を実現しており、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 125 mm
Novatech車輪は、直径125mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪です。アルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用し、キー溝付きボアベアリング、軸穴径17mm、ハブ長54mmの仕様となっています。動荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgに対応し、静荷重1000kgまで支持可能です。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 200 mm
Maxtech車輪は、直径200mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪です。車軸穴径20mm、ハブ長58mmの寸法を持ち、ポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、ローラーベアリングを採用しています。動荷重500kg(4km/h時)、静荷重1000kgの優れた耐荷重性能を実現し、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トローリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応します。
車輪 200 mm
Maxtech車輪は、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの寸法を持つキャスター用車輪です。本体材質はポリアミド、トレッドはポリウレタン樹脂成型で構成され、ステンレスローラーベアリングを採用しています。動的荷重容量は4km/h時に500kg、静的荷重容量は1000kgを実現し、航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、セラミック・ガラス製造業者、コンテナ建設、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、足場、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応します。
車輪 160 mm
Novatech車輪は、直径160mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪です。車軸穴径20mm、ハブ長54mmの寸法を持ち、アルミニウム製ボディにポリウレタン鋳造トレッドを採用し、キー溝付きボア軸受を装備しています。動荷重は速度4km/h時に960kg、6km/h時に800kgに対応し、静荷重1920kgまで支持可能です。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 150 mm
Duratech車輪は、直径150mm、トレッド幅46mm、ハブ長58mm、軸穴径20mmの仕様を持つポリアミド製車輪です。ローラーベアリングを採用し、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用しています。動的荷重容量は4km/h時に500kg、静的荷重容量は1000kgに対応します。自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など幅広い用途に適用可能なキャスター用車輪として設計されています。
車輪 200 mm
Maxtechキャスター用ホイールは、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの寸法を持つ高性能ホイールです。本体材質にポリアミドを採用し、トレッドにはポリウレタン樹脂成型材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静荷重1000kgに対応します。動荷重については、速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgの荷重容量を実現し、産業用途における優れた耐久性と安定性を提供します。
車輪 150 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径150mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を持つ鋳鉄製ボディの車輪です。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。荷重性能は静荷重1400kg、動荷重は速度4km/h時に840kg、速度6km/h時に700kgの負荷容量を有し、産業用途における高負荷搬送システムに適した堅牢な設計となっています。
車輪 125 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径125mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に660kg、6km/h時に550kgに対応し、静的荷重容量は1100kgまで支持可能です。高い耐久性と安定した走行性能を提供する工業用途向けの高品質ホイールです。
車輪 250 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの仕様を持つ鋳鉄製ボディの産業用車輪です。トレッド材質はポリウレタン、鋳造で構成され、精密ボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は2400kg、動的荷重容量は速度4km/h時に1440kg、速度6km/h時に1200kgの性能を発揮し、重量物搬送用途に最適な高耐荷重仕様となっています。
車輪 80 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径80mm、トレッド幅70mm、ハブ長70mm、軸穴径20mmの寸法を持つ精密ボールベアリング搭載の産業用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッド材質にはポリウレタン鋳造を採用しており、優れた耐久性と静粛性を実現しています。荷重仕様は静的荷重1400kg、動的荷重は速度4km/h時に700kg、速度6km/h時に560kgの負荷能力を有し、重量物搬送用途に最適な高性能ホイールとして設計されています。
車輪 150 mm
Duratechキャスター用車輪は、直径150mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つポリアミド重量系材質製の産業用車輪です。トレッド材質は車輪本体と同一のポリアミドを使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重1600kg、動荷重は速度4km/h時に960kg、速度6km/h時に800kgに対応し、重量物搬送用途に最適な高耐荷重仕様となっています。堅牢な構造により工業環境での長期使用に適した信頼性の高い製品です。
車輪 85 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径85mm、トレッド幅95mm、ハブ長95mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体材質は鋼鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重1800kg、動荷重は速度4km/h時に900kg、速度6km/h時に720kgの仕様となっており、重量物搬送用途に適した高耐荷重設計です。
車輪 100 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、重量系材質で製造された高性能車輪です。直径100mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持ち、車輪本体と同一材質のトレッドと精密ボールベアリングを採用しています。荷重性能は静的荷重1200kg、動的荷重は速度4km/h時に720kg、速度6km/h時に600kgに対応し、産業用途における高い信頼性と耐久性を提供します。
車輪 160 mm
Duratechキャスター用車輪は、ポリアミド、重量系材質で製造された高性能な産業用車輪です。車輪直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持ち、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量1700kg、動的荷重容量は速度4km/h時に1020kg、速度6km/h時に850kgの優れた耐荷重性能を実現しており、重量物搬送用途に最適な仕様となっています。
車輪 100 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を持つ高性能な産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッド材質にはポリウレタンと鋳造材を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重900kg、動荷重は速度4km/h時に540kg、速度6km/h時に450kgの耐荷重を実現しており、重量物の搬送用途に最適な設計となっています。
車輪 150 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径150mm、トレッド幅60mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの仕様を持つ鋳鉄製ボディの製品です。トレッド材質にはポリウレタン、鋳造を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。荷重性能は静荷重1600kg、動荷重は速度4km/h時に960kg、速度6km/h時に800kgに対応しており、産業用途での高負荷運搬に適した堅牢な設計となっています。
車輪 160 mm
Novatechキャスター用ホイールは、直径160mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20mmの寸法を持つ産業用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッド部分にはポリウレタン、鋳造材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/h時に1100kg、速度6km/h時に900kgに対応し、静的荷重容量は1800kgまで支持可能です。高い耐久性と優れた走行性能を兼ね備えた重荷重用途に最適な製品です。
車輪 250 mm
Puretechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅80mm、ハブ長90mm、軸穴径25mmの寸法を持つ鋳鉄製ボディに硬質ゴム(黒)トレッドを組み合わせた精密ボールベアリング仕様の製品です。静的荷重容量は1350kg、動的荷重容量は速度4km/h時に810kg、速度6km/h時に675kgの性能を発揮し、産業用途における高負荷運搬作業に適した堅牢な構造となっています。
車輪 250 mm
Elastechキャスター用ホイールは、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径25mmの仕様を持つアルミニウム製ボディのホイールです。トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理が施され、精密ボールベアリングを採用しています。荷重性能は静荷重1000kg、動荷重は速度4km/h時に500kg、速度6km/h時に400kgとなっており、産業用途での高い負荷要求に対応可能な設計となっています。
よくある質問
ヘビーデューティーキャスターホイールの利点
重量物向けホイールは、各ホイールがスムーズかつ安定して転がりながら、500 kgから1,500 kgを確実に支える必要がある要求の厳しい用途向けに設計されています。当社のホイールは強化素材と頑丈なコンポーネントで作られているため、最も過酷な環境でも長持ちします。性能はシステム全体によって異なるため、ホイールには適切な定格のキャスターハウジング、適切なベアリング、個々のデューティサイクルとフロア条件に合ったハブ/アクスルのコンセプトを組み合わせる必要があります。TENTEヘビーデューティーキャスターホイールには、さまざまな主な利点があります。
高耐荷重—車輪ボディ、ハブ、トレッドの材質は、過度の変形なしにかなりの重量を支えるように設計されており、静的および動的な負荷がかかってもホイールを丸く保ちます。ハウジングと正しく組み合わせることで、アセンブリの最終的な許容荷重と横方向の安定性が確保されます。
安定した動き—最適化されたトレッド形状と高品質のベアリングにより、始動抵抗と転がり抵抗が低くなるため、重い荷物を押したり引いたりする労力を減らすことができます。幅の広いトレッドと適切なホイール直径を選択すると、直進安定性が向上し、長時間の走行時の振動が最小限に抑えられます。
耐久性向上 — 耐摩耗性に優れたトレッドと頑丈なセンターは、摩耗、切り傷、衝撃に耐えます。これにより、粗い床、閾値下、ストップスタートワークフローでの耐用年数が長くなります。
ライフサイクルバリューの最適化 — 密閉型または保護型ベアリング、温度に適したグリース、耐腐食性コンポーネントを備えたオプションにより、メンテナンス間隔の間も性能を維持できます。摩耗寿命が長く、人間工学的な労力が少なくて済むため、総所有コストの安定につながります。
ヘビーデューティーホイールの種類
ヘビーデューティーキャスターホイールは、さまざまな負荷要件、床条件、およびその他の環境要求を満たす幅広い設計で利用できます。ノイズリダクション、耐摩耗性、放電保護、洗浄性のいずれを優先する場合でも、それに合わせた構成があります。ホイールの材質、ホイールサイズ、ベアリングタイプ、およびヘビーデューティーホイールとペアリングするハウジングのタイプを適切に組み合わせることにより、特定の用途に合わせて性能と耐用年数の両方を最適化できます。以下は、一般的に使用されるタイプのヘビーデューティーキャスターホイールとその主な利点の一部です。
小型ヘビーデューティーキャスターホイール
設置スペースは狭いが負荷が大きい場合、薄型の頑丈なキャスターホイールは、全体の高さを最小限に抑えながら優れた容量を実現します。TENTE TOPの高耐久ポリアミド製ホイールは、硬質ポリアミド製のホイールボディとトレッドを組み合わせたもので、-40~+80°Cの温度範囲で精密ボールベアリングを備えています。標準容量は、ホイールあたりØ80 mmで600 kg、Ø100 mmで720kg、Ø125 mmで840kgに達し、ロービルドソリューションでも大きな重量を運ぶ必要がある場合に最適です。これらのホイールは、より広い設置スペースが必要な用途では、より大きなホイール直径でもご利用いただけます。適切な定格のハウジングと組み合わせることで、用途の最終的な許容荷重と横方向の安定性が確保されます。
ヘビーデューティラバーキャスターホイール
衝撃減衰と床保護が定格荷重と同じくらい重要な場合は、頑丈なゴム製キャスターホイールが選ばれます。鋳鉄製またはスチール製のセンターに、加硫処理された弾性タイヤまたはソリッドラバーのトレッドを採用し、安定した転がりと工業用の耐久性を兼ね備えています。TENTE FVPホイール(鋳鉄製センター、67ショアAソリッドラバー)は、Ø200mmで600kg、Ø250mmで810kg、Ø300mmで最大960kgの容量を備えています。プレス加工されたスチール製センターや、加硫加工された伸縮性のあるタイヤトレッドと精密ボールベアリングを組み合わせた場合、SEPシリーズはØ200mmで最大600kgの荷重が得られます。耐荷重、振動特性、耐用年数のバランスをとるために、直径と中心構造を選択し、必要な組立定格に合わせて適合するハウジングと組み合わせてください。
ヘビーデューティーポリウレタンホイール
耐久性の高いポリウレタン製ホイールは、持続的な荷重下でも非常に低い転がり抵抗と高い耐摩耗性を備えているため、長時間の運転、繰り返しの始動/停止サイクル、滑らかな工業用床に適しています。TENTE FCP/ICP Ultratechホイールシリーズは、鋳鉄またはアルミニウムのセンターとプレミアムキャストポリウレタンを組み合わせたものです。代表的な容量はØ160~200 mmでホイールあたり800 kgで、最大16 km/hの高速回転に対応したバージョンもあります。ホイール径、トレッドプロファイル、ベアリング精度を適切に組み合わせて、デューティサイクルに適したハウジングを採用することで、要求の厳しい用途でも予測可能なハンドリングと長いサービス間隔を確保できます。
ヘビーデューティーホイールの適用分野
頑丈なキャスターホイールは、耐久性のある機動性と高い負荷容量が不可欠な幅広い産業で使用されています。当社のホイールは、信頼性の高いサポートと精度と柔軟性を兼ね備え、最も複雑な課題や最も過酷な環境にも耐えます。産業現場では重量物向けホイールが不可欠です。倉庫や物流センターでは、パレットトロリー、ロールケージ、大型棚ユニットなどの用途を使用して重い物の輸送や保管に使用しています。これにより、商品の効率的な取り扱いが可能になります。医療および研究室環境では、正確な操作と衛生面での適合性が求められる大型デバイス、診断機器、滅菌ユニット、モバイルワークステーションをサポートします。小売店や商業スペースでは、安全な位置変更や床の手入れが不可欠な重いディスプレイユニットや可動式カウンターの下などに使用されます。建設現場や屋外用途では、頑丈なホイールが移動式足場、ツールカート、輸送プラットフォームを頑丈な路面や高い衝撃荷重で運びます。