重量物向けホイール
車輪 85 mm
Novatech車輪は、直径85mm、トレッド幅75mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用し、優れた走行性能を提供します。本体材質は未定義となっています。荷重仕様として、動荷重は時速3km/hで700kg、静荷重は1400kgの耐荷重性能を有しており、産業用途における高い信頼性と耐久性を実現しています。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、直径85mm、トレッド幅90mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用しており、静的荷重容量は1600kgに対応します。動的荷重容量については、速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgの負荷能力を有しています。本体材質は未定義となっており、用途に応じた材質選定が可能な設計となっています。高い荷重容量と適切な寸法設計により、産業用途での使用に適した性能を提供します。
車輪 75 mm
Novatech車輪は、直径75mm、トレッド幅50mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用しており、優れた走行性能を提供します。荷重仕様として、静的荷重容量1000kg、動的荷重容量500kg(速度3km/h時)を実現し、産業用途における高い負荷要求に対応可能な設計となっています。本体材質は未定義となっており、用途に応じた材質選定が可能です。
車輪 75 mm
Novatech車輪は、直径75mm、トレッド幅60mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用しており、動荷重は3km/h時に550kg、静荷重は1100kgの荷重容量を有します。本体材質は未定義となっており、産業用途での使用に適した仕様となっています。コンパクトな設計でありながら高い荷重性能を実現し、様々な移動機器や搬送装置への組み込みが可能です。
車輪 75 mm
Novatech車輪は、直径75mm、トレッド幅80mmの寸法を持つキャスター用車輪です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用しており、優れた走行性能を提供します。荷重仕様として、動荷重は速度3km/h時に700kg、静荷重は1400kgの耐荷重性能を有しています。本体材質は未定義となっており、用途に応じた材質選定が可能です。産業用途における移動機器や搬送装置のキャスターとして、高い信頼性と耐久性を実現する設計となっています。
車輪 78 mm
Novatech車輪は、直径78mm、トレッド幅78mmのキャスター用車輪です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用し、本体材質は未定義となっています。動的荷重容量は速度4km/hで700kg、速度6km/hで840kgに対応し、静的荷重容量は1400kgまで支持可能です。コンパクトな設計でありながら高い耐荷重性能を実現した産業用キャスター向けの車輪となっています。
車輪 80 mm
Novatech車輪は、直径80mm、トレッド幅62mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用し、優れた走行性能を提供します。荷重仕様として、動荷重は時速3km/hで600kg、静荷重は1200kgの耐荷重性能を備えており、産業用途での重量物搬送に適した設計となっています。本体材質は未定義となっており、用途に応じた材質選択が可能です。
車輪 80 mm
Novatech車輪は、直径80mm、トレッド幅75mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用しており、動荷重は時速3km/hで700kg、静荷重は1400kgの荷重容量を有します。本体材質は未定義となっており、産業用途での使用に適した仕様となっています。
車輪 82 mm
Novatech車輪は、直径82mm、トレッド幅62mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用し、優れた走行性能を提供します。荷重仕様として、動荷重は時速3km/hで600kg、静荷重は1200kgの耐荷重性能を備えており、産業用途における高い信頼性と耐久性を実現しています。本体材質は未定義となっており、用途に応じた材質選定が可能です。
車輪 82 mm
Novatech車輪は、直径82mm、トレッド幅68mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用しており、動荷重は時速3km/hで700kg、静荷重は1400kgの負荷容量を有します。本体材質は未定義となっており、産業用途での使用に適した仕様となっています。
車輪 82 mm
Novatech車輪は、直径82mm、トレッド幅100mmの仕様を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用し、優れた走行性能を実現しています。動的荷重容量は速度3km/h時において800kg、静的荷重容量は1600kgの高い耐荷重性能を備えており、産業用途での重量物搬送に適した設計となっています。本体材質は未定義となっており、用途に応じた材質選定が可能です。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、直径85mm、トレッド幅55mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用し、優れた走行性能を提供します。動荷重は3km/h時に550kg、静荷重は1100kgの耐荷重性能を有しており、産業用途における重量物の移動に適した仕様となっています。本体材質は未定義となっており、用途に応じた材質選定が可能です。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、直径85mm、トレッド幅80mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用し、優れた走行性能を提供します。荷重仕様として、動荷重は速度3km/h時に800kg、静荷重は1600kgの耐荷重性能を有しており、産業用途における高負荷条件下での使用に適した設計となっています。本体材質は未定義となっており、用途に応じた材質選択が可能です。
車輪 100 mm
Novatech車輪は、直径100mm、トレッド幅40mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用し、優れた走行性能を提供します。荷重仕様として、静的荷重容量1000kg、動的荷重容量500kg(速度3km/h時)を実現しており、産業用途における重量物の搬送に適した高い耐荷重性能を備えています。本体材質は未定義となっており、用途に応じた材質選定が可能です。
車輪 82 mm
Novatech車輪は、直径82mm、トレッド幅96mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用しており、動荷重は時速3km/hで750kg、静荷重は1500kgの負荷容量を有します。本体材質は未定義となっており、産業用途での使用に適した仕様となっています。コンパクトな設計でありながら高い耐荷重性能を実現し、様々な移動機器や搬送装置への組み込みが可能です。
車輪 200 mm
Elastech車輪は、直径200mm、トレッド幅75mmの鋼鉄製ボディを持つキャスター用車輪です。弾性タイヤ、黒、加硫処理されたトレッドを採用し、静的荷重容量1000kg、動的荷重容量は4km/h時600kg、6km/h時500kgに対応します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に適用可能です。
車輪 200 mm
Duratech車輪は、直径200mm、トレッド幅50mm、ハブ長60mm、軸穴径20.1mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリアミド製で、トレッドも車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動荷重は4km/h時に800kg、静荷重は1600kgの優れた耐荷重性能を実現します。自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 82 mm
Duratech車輪は、直径82mm、トread幅88mm、ハブ長90mm、軸穴径20mmの寸法を持つキャスター用車輪です。本体材質は重量系ポリアミドで、トread材質は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動荷重は3km/h時に900kg、静荷重は1800kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、機械製造、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、店舗用什器とディスプレイ、輸送機器など幅広い用途に対応します。
車輪 150 mm
Novatech車輪は、直径150mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪で、アルミニウム製ボディとポリウレタン鋳造トレッドを採用しています。軸穴径20mm、ハブ長60mmの設計で、精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量1000kg、動的荷重容量は4km/h時500kg、6km/h時400kgを実現します。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、AGVシステム、フォークリフト、輸送機器など幅広い産業用途に対応した信頼性の高い車輪です。
車輪 150 mm
Novatech車輪は、直径150mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪で、アルミニウム製ボディとポリウレタン鋳造トレッドを採用しています。軸穴径25mm、ハブ長60mmの精密ボールベアリング仕様により、静的荷重1000kg、動的荷重は4km/h時500kg、6km/h時400kgの優れた耐荷重性能を実現します。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に最適化された設計となっています。
車輪 250 mm
Novatech車輪は、直径250mm、トレッド幅50mm、ハブ長62mm、軸穴径25mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は速度4km/hで1440kg、速度6km/hで1200kgに対応し、静的荷重容量は2880kgまで支持可能です。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 82 mm
Novatech車輪は、直径82mm、トレッド幅70mm、ハブ長75mm、軸穴径17mmの精密な寸法を持つキャスター用車輪です。本体は鋼鉄製で、トレッドにはポリウレタン鋳造材を採用し、精密ボールベアリング(封止)を搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に700kg、静的荷重容量は1400kgを実現し、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業用途に対応する高性能車輪です。
車輪 140 mm
Novatech車輪は、直径140mm、トレッド幅60mm、ハブ長65mm、軸穴径12mmの高性能キャスター用車輪です。本体は鋳鉄製で、トレッドにはポリウレタン、鋳造材料を採用し、精密ボールベアリング、封止仕様により滑らかな回転を実現します。動荷重700kg(3km/h時)、静荷重1400kgの優れた耐荷重性能を持ち、航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業分野での使用に適しています。
車輪 75 mm
Novatech車輪は、直径75mm、トレッド幅50mmの高性能キャスター用車輪で、車軸穴径25mm、ハブ長50mmの寸法を持ちます。本体は鋼鉄製、トレッドはポリウレタン鋳造材を使用し、精密ボールベアリングを搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に550kg、静的荷重容量は1100kgを実現します。航空宇宙産業、AMRシステム、自動車OEM、医療機器、フォークリフト、大型AGVシステム、機械製造、輸送機器など幅広い産業用途に対応した信頼性の高い車輪です。
よくある質問
ヘビーデューティーキャスターホイールの利点
重量物向けホイールは、各ホイールがスムーズかつ安定して転がりながら、500 kgから1,500 kgを確実に支える必要がある要求の厳しい用途向けに設計されています。当社のホイールは強化素材と頑丈なコンポーネントで作られているため、最も過酷な環境でも長持ちします。性能はシステム全体によって異なるため、ホイールには適切な定格のキャスターハウジング、適切なベアリング、個々のデューティサイクルとフロア条件に合ったハブ/アクスルのコンセプトを組み合わせる必要があります。TENTEヘビーデューティーキャスターホイールには、さまざまな主な利点があります。
高耐荷重—車輪ボディ、ハブ、トレッドの材質は、過度の変形なしにかなりの重量を支えるように設計されており、静的および動的な負荷がかかってもホイールを丸く保ちます。ハウジングと正しく組み合わせることで、アセンブリの最終的な許容荷重と横方向の安定性が確保されます。
安定した動き—最適化されたトレッド形状と高品質のベアリングにより、始動抵抗と転がり抵抗が低くなるため、重い荷物を押したり引いたりする労力を減らすことができます。幅の広いトレッドと適切なホイール直径を選択すると、直進安定性が向上し、長時間の走行時の振動が最小限に抑えられます。
耐久性向上 — 耐摩耗性に優れたトレッドと頑丈なセンターは、摩耗、切り傷、衝撃に耐えます。これにより、粗い床、閾値下、ストップスタートワークフローでの耐用年数が長くなります。
ライフサイクルバリューの最適化 — 密閉型または保護型ベアリング、温度に適したグリース、耐腐食性コンポーネントを備えたオプションにより、メンテナンス間隔の間も性能を維持できます。摩耗寿命が長く、人間工学的な労力が少なくて済むため、総所有コストの安定につながります。
ヘビーデューティーホイールの種類
ヘビーデューティーキャスターホイールは、さまざまな負荷要件、床条件、およびその他の環境要求を満たす幅広い設計で利用できます。ノイズリダクション、耐摩耗性、放電保護、洗浄性のいずれを優先する場合でも、それに合わせた構成があります。ホイールの材質、ホイールサイズ、ベアリングタイプ、およびヘビーデューティーホイールとペアリングするハウジングのタイプを適切に組み合わせることにより、特定の用途に合わせて性能と耐用年数の両方を最適化できます。以下は、一般的に使用されるタイプのヘビーデューティーキャスターホイールとその主な利点の一部です。
小型ヘビーデューティーキャスターホイール
設置スペースは狭いが負荷が大きい場合、薄型の頑丈なキャスターホイールは、全体の高さを最小限に抑えながら優れた容量を実現します。TENTE TOPの高耐久ポリアミド製ホイールは、硬質ポリアミド製のホイールボディとトレッドを組み合わせたもので、-40~+80°Cの温度範囲で精密ボールベアリングを備えています。標準容量は、ホイールあたりØ80 mmで600 kg、Ø100 mmで720kg、Ø125 mmで840kgに達し、ロービルドソリューションでも大きな重量を運ぶ必要がある場合に最適です。これらのホイールは、より広い設置スペースが必要な用途では、より大きなホイール直径でもご利用いただけます。適切な定格のハウジングと組み合わせることで、用途の最終的な許容荷重と横方向の安定性が確保されます。
ヘビーデューティラバーキャスターホイール
衝撃減衰と床保護が定格荷重と同じくらい重要な場合は、頑丈なゴム製キャスターホイールが選ばれます。鋳鉄製またはスチール製のセンターに、加硫処理された弾性タイヤまたはソリッドラバーのトレッドを採用し、安定した転がりと工業用の耐久性を兼ね備えています。TENTE FVPホイール(鋳鉄製センター、67ショアAソリッドラバー)は、Ø200mmで600kg、Ø250mmで810kg、Ø300mmで最大960kgの容量を備えています。プレス加工されたスチール製センターや、加硫加工された伸縮性のあるタイヤトレッドと精密ボールベアリングを組み合わせた場合、SEPシリーズはØ200mmで最大600kgの荷重が得られます。耐荷重、振動特性、耐用年数のバランスをとるために、直径と中心構造を選択し、必要な組立定格に合わせて適合するハウジングと組み合わせてください。
ヘビーデューティーポリウレタンホイール
耐久性の高いポリウレタン製ホイールは、持続的な荷重下でも非常に低い転がり抵抗と高い耐摩耗性を備えているため、長時間の運転、繰り返しの始動/停止サイクル、滑らかな工業用床に適しています。TENTE FCP/ICP Ultratechホイールシリーズは、鋳鉄またはアルミニウムのセンターとプレミアムキャストポリウレタンを組み合わせたものです。代表的な容量はØ160~200 mmでホイールあたり800 kgで、最大16 km/hの高速回転に対応したバージョンもあります。ホイール径、トレッドプロファイル、ベアリング精度を適切に組み合わせて、デューティサイクルに適したハウジングを採用することで、要求の厳しい用途でも予測可能なハンドリングと長いサービス間隔を確保できます。
ヘビーデューティーホイールの適用分野
頑丈なキャスターホイールは、耐久性のある機動性と高い負荷容量が不可欠な幅広い産業で使用されています。当社のホイールは、信頼性の高いサポートと精度と柔軟性を兼ね備え、最も複雑な課題や最も過酷な環境にも耐えます。産業現場では重量物向けホイールが不可欠です。倉庫や物流センターでは、パレットトロリー、ロールケージ、大型棚ユニットなどの用途を使用して重い物の輸送や保管に使用しています。これにより、商品の効率的な取り扱いが可能になります。医療および研究室環境では、正確な操作と衛生面での適合性が求められる大型デバイス、診断機器、滅菌ユニット、モバイルワークステーションをサポートします。小売店や商業スペースでは、安全な位置変更や床の手入れが不可欠な重いディスプレイユニットや可動式カウンターの下などに使用されます。建設現場や屋外用途では、頑丈なホイールが移動式足場、ツールカート、輸送プラットフォームを頑丈な路面や高い衝撃荷重で運びます。