メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径78mm、踏面幅78mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフトで構成されており、耐久性と操作性を兼ね備えています。本製品の静的荷重容量は1400kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで840kg、時速4km/hで700kgとなっています。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
RK.ETP078x78-Ø47x16
EAN
4031582330069
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
700 kg
6km/hの耐荷重
840 kg
静荷重
1400 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.67 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
未定義
トレッド材質
ポリプロピレン、ソフト
ボールベアリング径
47 mm
ボールベアリング幅
16 mm
トレッド幅
78 mm
直径
78 mm
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
スムーズな滑走
ポリプロピレン製滑走面(柔らかい床用)、テフロン製滑走面(硬い床用)