車輪 75 mm
Novatech
EAN:
4031582369502
商品番号:
RK.ETP075x60-Ø47x14
- 無害な材料
- 試験済み品質
- スムーズな滑走
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径75mm、踏面幅60mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフト製で、耐久性と操作性を兼ね備えた設計となっています。本製品の静的荷重容量は1100kg、動的荷重容量は時速3km/hにお...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径75mm、踏面幅60mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフト製で、耐久性と操作性を兼ね備えた設計となっています。本製品の静的荷重容量は1100kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて550kgの性能を有しており、様々な運搬用途に対応可能です。車輪本体の材質は未定義ですが、全体的に堅牢な構造を実現しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
スムーズな滑走
ポリプロピレン製滑走面(柔らかい床用)、テフロン製滑走面(硬い床用)