メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径85mm、踏面幅90mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフト製で、車輪本体の材質は未定義です。静的荷重容量は1600kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで640kg、時速4km/hで800kgの性能を発揮します。本製品は、様々な運搬・搬送用途における信頼性の高い選択肢として設計されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
RK.ETP085x90-Ø47x14
EAN
4031582329001
S4材質番号
190800581
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
800 kg
6km/hの耐荷重
640 kg
静荷重
1600 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.16 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
未定義
トレッド材質
ポリプロピレン、ソフト
ボールベアリング径
47 mm
ボールベアリング幅
14 mm
トレッド幅
90 mm
直径
85 mm
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
スムーズな滑走
ポリプロピレン製滑走面(柔らかい床用)、テフロン製滑走面(硬い床用)