メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用の車輪本体であり、直径82mm、踏面幅68mmの仕様を備えています。踏面材質はポリプロピレン、ソフト製で、車輪本体の材質は未定義です。本製品の静的荷重容量は1400kg、動的荷重容量は時速3km/hにおいて700kgとなっており、様々な運搬用途に対応する設計となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
RK.ETP082x68-Ø47x12
EAN
4031582369540
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
3km/hの耐荷重
700 kg
静荷重
1400 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
製品名
Novatech
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
未定義
トレッド材質
ポリプロピレン、ソフト
ボールベアリング径
47 mm
ボールベアリング幅
12 mm
トレッド幅
68 mm
直径
82 mm
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
スムーズな滑走
ポリプロピレン製滑走面(柔らかい床用)、テフロン製滑走面(硬い床用)