車輪 200 mm
Duratech
注文番号:
199830849
EAN:
4031582320060
商品番号:
MOP 200x80-Ø40 HL90
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 低摩耗ホイール
Duratech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪です。本製品は直径200mm、トレッド幅80mmの仕様を備えており、ハブ長は90mm、アクスル穴径は40mmとなっています。車輪本体はポリアミド、超重量系材料で構成され、トレッドは車輪本体と同一...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Duratech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪です。本製品は直径200mm、トレッド幅80mmの仕様を備えており、ハブ長は90mm、アクスル穴径は40mmとなっています。車輪本体はポリアミド、超重量系材料で構成され、トレッドは車輪本体と同一の材料を使用しています。精密ボールベアリングを採用することで、優れた回転性能と耐久性を実現しています。静的荷重容量は9000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで4500kg、時速4km/hで5400kgの性能を発揮します。これらの仕様により、Duratech車輪は様々な産業用途における信頼性の高いキャスター部品として機能します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
車輪
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール