メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Duratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド超重量系の車輪で、外径150mm、トレッド幅80mm、ハブ長90mm、アクスル穴径35mmの仕様を備えています。車輪本体と同一の材質を使用したトレッドを採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。静的荷重容量は6000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで3000kg、時速4km/hで3600kgの性能を発揮します。この製品は、重量物の運搬や産業用途での使用に適した高耐久性を備えたキャスター用車輪です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
MOP 150x80-Ø35 HL90
EAN
4031582320039
S4材質番号
199830848
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
3600 kg
6km/hの耐荷重
3000 kg
静荷重
6000 kg
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
2.03 kg
製品名
Duratech
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6207
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド、超重量系
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
35 mm
ハブの長さ
90 mm
トレッド幅
80 mm
直径
150 mm
ボディ幅
80 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール