メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の車輪です。本製品は直径200mm、踏面幅80mmの仕様を備えており、ハブ長は90mm、アクスル穴径は30mmとなっています。踏面材料にはポリウレタン鋳造を採用し、耐久性と耐摩耗性を実現しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を確保しています。静的荷重容量は2800kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで1400kg、時速4km/hで1680kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
FTP 200x80-Ø30 HL90
EAN
4031582319347
S4材質番号
199828810
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
1680 kg
6km/hの耐荷重
1400 kg
静荷重
2800 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
6.99 kg
製品名
Novatech
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋳鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
30 mm
ハブの長さ
90 mm
トレッド幅
80 mm
直径
200 mm
ボディ幅
80 mm
以下に適しています
linde
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)