メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Duratech車輪は、キャスター用途に設計された高性能な車輪です。本製品は直径250mm、トレッド幅80mmの仕様を備えており、ハブ長は90mm、アクスル穴径は50mmとなっています。トレッド材は車輪本体と同一の素材を使用し、ポリアミド超重量系の堅牢なボディ材により耐久性に優れています。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は11000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで5500kg、時速4km/hで6600kgの性能を発揮します。これらの仕様により、本車輪は産業用キャスターの要求される高い信頼性と耐荷重性を満たす製品です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
MOP 250x80-Ø50 HL90
EAN
4031582320084
S4材質番号
199830850
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
6600 kg
6km/hの耐荷重
5500 kg
静荷重
11000 kg
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
6.2 kg
製品名
Duratech
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6310
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド、超重量系
トレッド材質
車輪本体と同一
車軸穴径
50 mm
ハブの長さ
90 mm
トレッド幅
80 mm
直径
250 mm
ボディ幅
80 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール