車輪 300 mm
Novatech
注文番号:
199838840
EAN:
4031582377125
商品番号:
FTP 300x80-Ø35 HL90
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。本製品は直径300mm、トレッド幅80mm、ハブ長90mm、アクスル穴径35mmの仕様を備えており、トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用しています。精密ボールベアリングを搭載するこ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の産業用車輪です。本製品は直径300mm、トレッド幅80mm、ハブ長90mm、アクスル穴径35mmの仕様を備えており、トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は4000kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで2000kg、時速4km/hで2400kgとなります。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。