メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Glideカスタムソリューションは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回構造により滑らかな360度回転を実現します。車輪は導電性ポリプロピレン製の本体を採用し、トレッド材質は車輪本体と同一素材で統一されており、優れた導電性能を発揮します。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを使用し、安定した回転性能を保証します。車輪直径は50mm、全高は33mmのコンパクト設計となっており、精密機器や電子機器の移動に最適な仕様です。導電性材料の採用により静電気の蓄積を防止し、ESD対策が必要な環境での使用に適しています。軽量でありながら耐久性に優れ、産業用途から精密作業まで幅広い用途に対応可能な多機能キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
A229YOI050B10-11X20/10 9011/1016
EAN
4031582319613
S4材質番号
990075112
コア属性
ハウジングタイプ
カスタムソリューション
全幅
50 mm
取付高
33 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.07 kg
製品名
Glide
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径
11 mm
ステム長
20 mm
ハウジング
色
グラファイトブラック(RAL9011)
フォーク形状
ストレート
住宅用建材
ポリプロピレン
旋回ベアリング
ステム、旋回
カラー径
50 mm
ドーム径
38 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
65 ショアD
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
車輪本体と同一
直径
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
迅速な組み立て
差込式フィッティングによる迅速な組立工程
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能