メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Mono自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた高品質なキャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回のスイベルベアリングを採用しており、スムーズな360度回転を実現します。ホイールは直径50mmで、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。全高は72mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重30kg(速度3km/h時)、静荷重60kgを誇ります。ベッドサイドテーブル、メディア家具、介護施設・高齢者ホーム、看護カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に最適で、静音性と操作性を両立した信頼性の高いキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
A020PJI050L51-10 RAL7035
EAN
4031582359879
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
30 kg
静荷重
60 kg
取付高
72 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.54 kg
製品名
Mono
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
色
ライトグレー(RAL7035)
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリプロピレン
旋回ベアリング
ステム、旋回
旋回径
104.4 mm
オフセット
25 mm
旋回半径
52.2 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
85 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
18 mm
直径
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
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
ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 RAL7035

「Mono」はホイールブレーキ付き自在キャスターであり、移動と固定を確実に切り替えられる設計により、各種設備や家具の安定した運用を支える製品である。取付部はB10用止まり穴に対応しており、ステムを穴に挿入して固定する構造を採用しているため、既設の設備へも容易に組み込むことができる。取付け後は位置決めが安定し、設置作業の負担を軽減する。ハウジングはステムおよび旋回部で構成されており、旋回部は全方向へ自在に回転するため、狭い場所でも進行方向を即座に変えることができる。ハウジングの材質はポリプロピレンであり、軽量でありながら十分な強度を確保している。また、ハウジングとホイールの材質を統一することで、部品間の熱膨張差による影響を抑える設計となっている。ホイールは直径50 mmで、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵し、回転部の摩擦を抑えつつ円滑な転がりを実現する。スペーサーチューブは軸受の適正な間隔を保持し、組立時のがたつきを防止する役割を担う。トレッドの材質は熱可塑性ゴムであり、床面への追従性と静粛性を両立させるとともに、床材への傷付きを低減する。ホイール本体の材質はポリプロピレンで、ハウジングと同一素材を採用しているため、部材構成が簡素化されている。製品全体の全高は72 mmであり、設置スペースが限られた環境でも使用可能である。全高は床面からハウジング上端までの寸法であり、取付け高さの計画において重要な基準となる。静荷重は60 kgであり、停止状態において支持可能な最大荷重を示す。動荷重は30 kgで、速度3 km/hにおける走行時の許容荷重である。この数値は安全率を考慮した設計基準に基づいて評価されるべきものであり、使用環境に応じた余裕を見込んで選定することが望ましい。本製品はベッドサイドテーブル、メディア家具、介護施設・高齢者ホーム、看護カートなど、多様な用途に適合する。

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg