メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Linea light自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回のスイベルベアリングを採用しています。ホイールは直径75mmで、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを搭載しています。全高は75.5mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に60kg、静荷重は120kgの耐荷重性能を有します。麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、病院家具、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィスチェア、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・オフィス分野の幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
A920PJI075L51-10 RAL7001
EAN
4031582377644
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
55 mm
3km/hの耐荷重
60 kg
静荷重
120 kg
取付高
75.5 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.15 kg
製品名
Linea light
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
色
シルバーグレー(RAL7001)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリプロピレン
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
30 mm
旋回径
130 mm
オフセット
23 mm
旋回半径
65 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
15 mm
直径
75 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞
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
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能