メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Lumina自在キャスターは、B10用止まり穴に対応する汎用的な自在キャスターであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など様々な用途に適用されます。ハウジングはポリプロピレン製で構成され、ステム旋回機構を備えており、安定した回転性能と耐久性を提供します。車輪は直径42mmのポリプロピレン製で、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しており、スムーズで静かな走行を実現します。車輪本体のトレッド材質も同一のポリプロピレン素材で統一されており、一体性と耐久性が確保されています。全体の高さは49mmであり、コンパクトな設計となっています。本製品の静的荷重容量は60kgであり、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で30kgとなっており、中程度の負荷を伴う用途に対応する性能を備えています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
A520POI042L51-8 chrome/9011
EAN
4031582317268
S4材質番号
990072826
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
38 mm
3km/hの耐荷重
30 kg
静荷重
60 kg
取付高
49 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.03 kg
製品名
Lumina
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
8 mm
ハウジング
色
クローム
フォーク形状
双輪ハウジング、クローズド、ドーム付き
住宅用建材
ポリプロピレン
旋回ベアリング
ステム、旋回
旋回径
78 mm
オフセット
16 mm
旋回半径
39 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
65 ショアD
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
6 mm
直径
42 mm
ボディ幅
6 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
グラファイトブラック(RAL9011)
車軸
リベット止め
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
車輪色
グラファイトブラック(RAL9011)
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
堅牢なカバー
ダイカスト亜鉛または合成材製のカバー
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
取付プレート
P10-40x17 / 8

取付プレートはキャスター用アクセサリーであり、U字型プレート付きステムを採用した設計となっています。本製品の寸法は長さ40mm、幅17mm、全高8mmで、質量は0.04kgです。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3kmで40kgの性能を備えており、安定した取付と信頼性の高い運用を実現します。U字型プレート構造により、キャスターへの確実な固定が可能で、様々な用途への対応に適しています。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
アクセサリー
取付プレート
P11-40x17 / 8

取付プレートはキャスター用アクセサリーであり、L字型プレート付きステムを採用した設計となっています。本製品の全高は8mmで、プレート寸法は幅17mm、長さ40mmの仕様です。静的荷重容量は80kgであり、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で40kgの性能を備えています。このアクセサリーは、キャスターの取付を確実に行うための専用部品として機能し、安定した荷重支持と耐久性を実現する構造になっています。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
アクセサリー
取付プレート
P11-40x25 / 8

取付プレートはキャスター用アクセサリーであり、L字型プレート付きステムを採用した設計となっています。本製品の全体高さは8mmで、プレート寸法は幅25mm、長さ40mmの仕様です。静的荷重容量は80kgの耐荷重性能を備えており、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で40kgとなっています。このアクセサリーは、キャスターの取付を確実に行うための重要な部品として機能し、安定した荷重支持と耐久性を実現する設計となっています。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
アクセサリー
取付プレート
P11-40x27 / 8

取付プレートはキャスター用アクセサリーであり、L字型プレート付きステムを採用した設計となっています。本製品の全高は8mmで、プレート寸法は幅27mm、長さ40mmの仕様です。静的荷重容量は80kgであり、時速3km/hの条件下における動的荷重容量は40kgとなっています。この取付プレートは、キャスターの確実な固定と安定した運用を実現するために設計されたコンパクトなソリューションです。

8 mm
40 kg
8 mm
40 kg
アクセサリー
シャフト
S70-10x10 / 8

シャフトアクセサリーは、キャスター用の補助部品であり、六角ナット付きネジ付きステム上部タイプの取付方式を採用しています。本製品の全体高さは6mmで、重量は0.02kgの軽量設計となっており、静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で40kgの性能を備えています。コンパクトで耐久性に優れた構造により、様々なキャスターシステムへの統合が可能です。

6 mm
40 kg
6 mm
40 kg
アクセサリー
シャフト
R10-8x28 / 8

シャフトはキャスター用アクセサリーであり、ネジ付きステムによる取付方式を採用しています。本製品の全高は3.5mmで、重量は0.02kgの軽量設計となっています。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で40kgの性能を備えており、様々な用途での使用に対応できます。コンパクトで耐久性に優れた構造により、既存のキャスターシステムへの統合が容易です。

3.5 mm
40 kg
3.5 mm
40 kg
アクセサリー
ソケット
R21-13X26/8

ソケットアクセサリーは、亜鉛ダイカストソケット用のキャスター部品であり、13mm径のボルトに対応しています。本製品の全体高さは2mmで、重量は0.01kgの軽量設計となっています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で80kgの性能を備えており、様々な産業用途での使用に適しています。堅牢な亜鉛ダイカスト製の構造により、耐久性と信頼性が確保されています。

2 mm
80 kg
2 mm
80 kg