メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Monoは自在キャスターであり、B10用止まり穴に対応する取付金具を備えています。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム旋回機構を搭載しており、360度の自由な方向転換を可能にします。車輪は直径50mmのポリプロピレン製で、熱可塑性ゴムのトレッド材を採用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかで耐久性のある回転性能を実現しています。本製品の全体高さは72mmであり、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は60kgであり、動的負荷容量は時速3kmの速度条件下で30kgとなっています。ベッドサイドテーブル、メディア家具、介護施設・高齢者ホーム、看護カートなど、様々な用途に適用可能な汎用性の高いキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
A020PJI050L51-10 chrome
EAN
4031582364583
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
30 kg
静荷重
60 kg
取付高
72 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.54 kg
製品名
Mono
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
色
クローム
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリプロピレン
旋回ベアリング
ステム、旋回
旋回径
104.4 mm
オフセット
25 mm
旋回半径
52.2 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
85 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
18 mm
直径
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
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
ホイールブレーキ付き自在キャスター 50 mm
Mono
A025PJI050L51-10 chrome

Mono(モノ)はホイールブレーキ付き自在キャスターであり、ベッドサイドテーブル、メディア家具、介護施設・高齢者ホーム、看護カートなど、移動と据え付けの両方が求められる用途に適した製品です。取付部にはB10用止まり穴を採用しており、対応する取付ソケットに挿入して固定する構造となっています。ハウジングはポリプロピレン製で、旋回部の仕様はスチール、旋回として定義されており、車輪を支持しながら自在な方向転換を可能にします。車輪は直径50mmで、踏面には耐熱可塑性ゴムを用いており、床面への追従性と静粛性に配慮した構成です。車輪本体はポリプロピレン製で、軸受にはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用し、回転部の摩擦を抑えながら円滑な走行を実現します。全高は72mmとコンパクトに抑えられており、ベッドやテーブルの下など、限られた設置スペースへの組み込みにも適しています。荷重仕様として、静荷重は60kgであり、停止状態で支持できる最大荷重を示します。一方、動荷重は30kgで、速度3km/hで走行させた場合の許容値です。使用に際しては、これらの荷重値を超えないよう、1輪あたりの負荷配分と走行条件を必ず確認してください。

50 mm
72 mm
30 kg
50 mm
72 mm
30 kg