メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Glideカスタムソリューションは、グリップリング付きステム、カラー付きの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリプロピレン製で、ステム、旋回ベアリング構造により滑らかな回転を実現します。車輪は直径50mmのポリプロピレン製本体を採用し、トレッド材質は車輪本体と同一素材で構成されています。ベアリングにはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを使用し、耐久性と安定した動作を保証します。全高は33mmのコンパクト設計となっており、限られたスペースでの使用に最適です。動荷重は時速3km/hで30kgまで対応可能で、軽量から中程度の負荷用途に適した仕様となっています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
A229POI050B10-11x20
EAN
4031582319606
コア属性
ハウジングタイプ
カスタムソリューション
全幅
50 mm
3km/hの耐荷重
30 kg
取付高
33 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.06 kg
製品名
Glide
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
グリップリング付きステム、カラー付き
ステム径
11 mm
ハウジング
フォーク形状
ストレート
住宅用建材
ポリプロピレン
旋回ベアリング
ステム、旋回
カラー径
50 mm
ドーム径
38 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
65 ショアD
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
車輪本体と同一
直径
50 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
強力な材料
連続使用向けテフロンコーティング
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
迅速な組み立て
差込式フィッティングによる迅速な組立工程
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能