センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Integral
注文番号:
990030608
EAN:
4031582341454
商品番号:
2046XSX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 受賞歴のあるデザイン
Integral(インテグラル)は、センターロック機構とトータルロック機構を備えた自在キャスターであり、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、ストレッチャー、超音波装置、病院、介護施設・高齢者ホームな...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Integral(インテグラル)は、センターロック機構とトータルロック機構を備えた自在キャスターであり、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、ストレッチャー、超音波装置、病院、介護施設・高齢者ホームなど、医療および介護分野の幅広い用途に適した製品です。取付部にはプロファイルバー用カム穴付きシステムを採用しており、プロファイルバーへの確実な固定と簡便な取付けを両立します。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があり、この要件を満たすため、取付部の封止設計を十分に検討する必要があります。ハウジングは精密ボールベアリングによる旋回機構を備え、円滑な方向転換を実現します。ハウジング材質はスチール(中量系)であり、支持構造の剛性を確保しています。ホイールは直径150 mmで、精密ボールベアリングを採用し、封止構造によりベアリング内部への異物侵入を抑制します。トレッド材質はポリウレタン(樹脂成型、導電性)で、床面への接地と走行性能に寄与します。ホイール本体材質はポリアミド(導電性)であり、静電気の蓄積を抑制する特性を備えています。この導電性仕様は、医療環境における静電気対策を目的とした特性です。全体高さは183 mmで、設置スペースや搭載高さを検討する際の基準寸法となります。荷重仕様として、静荷重は450 kgです。動荷重は、速度4 km/hにおいて150 kg、速度3 km/hにおいて150 kgとなっており、走行時の許容荷重を算定する際の基準値として使用してください。定期的な点検では、ハウジングの旋回部、ベアリング部、トレッド表面の摩耗状態を確認し、洗浄後は封止部の状態を確認することが推奨されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット
IFデザイン賞
IFデザイン賞
レッドドットデザイン賞
レッドドットデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
個別カバー
ハウジングカバーの形状はカスタマイズ可能
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
快適な操作性
大径ホイールと弾性ハブで障害物を容易に通過
多段切替機能
最大3つのロック位置:方向ロック、全ロック、自由移動
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
非常に強力な構造
極めて強固な構造