メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Integral自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した医療機器用キャスターです。フィッティングは病院用ベッドメーカーが洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵し、直径200mmの仕様となっています。全高は229mmです。荷重性能は静荷重450kg、動荷重は3km/h時150kg、4km/h時150kgに対応し、麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置などの医療機器に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2040UAX200R05-32 9002 W
EAN
4031582300154
S4材質番号
990030458
コア属性
認証
TÜV Süd によるテストと監視
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
70 mm
3km/hの耐荷重
150 kg
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
450 kg
取付高
229 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
1.62 kg
製品名
Integral
標準
EN12531 - 病院用ベッドキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ボルト取付穴数
2
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
32 mm
ボルト長
45 mm
ボルトねじ位置
7 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
70 mm
旋回径
320 mm
オフセット
60 mm
旋回半径
160 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
59 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
35 mm
直径
200 mm
ボディ幅
35 mm
スレッドガード
一体型スレッドガード
トレッド色
スレートグレー(RAL7015)
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
スレートグレー(RAL7015)
ハンドルセット
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。

IFデザイン賞

IFデザイン賞

レッドドットデザイン賞

レッドドットデザイン賞
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
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
個別カバー
ハウジングカバーの形状はカスタマイズ可能
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
快適な操作性
大径ホイールと弾性ハブで障害物を容易に通過
多段切替機能
最大3つのロック位置:方向ロック、全ロック、自由移動
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
非常に強力な構造
極めて強固な構造