メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Integral センターロック、トータルロック付き自在キャスターは、プロファイルバー用カム穴付きステムを採用し、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、封止された精密ボールベアリングを内蔵し、直径150mmの仕様となっています。全高は183mmで設計されています。荷重性能は動荷重150kg(4km/h時)、静荷重450kgを実現し、麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置などの医療機器に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2046UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582411812
S4材質番号
990035716
コア属性
認証
TÜV Süd によるテストと監視
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック付き自在キャスター
全幅
62 mm
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
450 kg
取付高
183 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
1.01 kg
製品名
Integral
標準
EN12531 - 病院用ベッドキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ボルト取付穴数
4
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム
ボルト径
28 mm
ボルト長
96 mm
ボルトねじ位置
19 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
62 mm
旋回径
230 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
115 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
32 mm
直径
150 mm
ボディ幅
32 mm
スレッドガード
一体型スレッドガード
トレッド色
スレートグレー(RAL7015)
ベアリング
精密ボールベアリング、封止
車輪色
スレートグレー(RAL7015)
ハンドルセット
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。

IFデザイン賞

IFデザイン賞

レッドドットデザイン賞

レッドドットデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
個別カバー
ハウジングカバーの形状はカスタマイズ可能
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
快適な操作性
大径ホイールと弾性ハブで障害物を容易に通過
多段切替機能
最大3つのロック位置:方向ロック、全ロック、自由移動
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
非常に強力な構造
極めて強固な構造