センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 125 mm
Integral
注文番号:
990002861
EAN:
4031582340693
商品番号:
2044XSX125R26-28S45 D 9002 W
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 受賞歴のあるデザイン
Integralは、セントラルロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターであり、医療・介護環境における移動機器の安定性と操作性を両立させるために設計された製品です。取付部は、プロファイルバー用カム穴付きシステムを採用しており、既存のフレーム...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Integralは、セントラルロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターであり、医療・介護環境における移動機器の安定性と操作性を両立させるために設計された製品です。取付部は、プロファイルバー用カム穴付きシステムを採用しており、既存のフレームへの確実な固定と、必要に応じた迅速な取り外しを可能にします。取付部の設計上、病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。これにより、洗浄液や湿気の浸入を防ぎ、衛生管理の要件に適合させることができます。ハウジングは精密ボールベアリング旋回機構を備えており、旋回動作を滑らかかつ安定させます。材質はスチール、中量系で、構造強度と耐久性を確保しています。車輪の直径は125mmで、精密ボールベアリングを内蔵し、封止仕様によって内部への異物侵入を抑えています。トレッドはポリウレタン、樹脂成型、導電性の材質で構成され、本体はポリアミド、導電性の材質で構成されています。静電気の蓄積を抑制する導電性は、医療環境での使用において重要な特性です。全高は158mmで、ベッド下や機器の設置スペースを検討する際の基準寸法となります。静荷重は450kgであり、静止状態での許容負荷能力を示しています。動荷重は、4km/hの速度で150kg、3km/hの速度で150kgであり、移動時の負荷条件を明確に規定しています。なお、動荷重は走行速度に応じて規定されているため、設計時には使用条件を十分に確認してください。用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケアベッド、透析カート、病院用ベッド、病院、介護施設・高齢者ホーム、ストレッチャー、超音波装置です。これらの仕様を遵守することで、医療現場における安全性と信頼性を確保し、設置環境に応じた最適な選定が可能となります。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット
IFデザイン賞
IFデザイン賞
レッドドットデザイン賞
レッドドットデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
固定されたスタンド
ホイールと旋回部を同時にロックする全ロック機能
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
保護シール
水や汚れから保護するシールドベアリング付きホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
個別カバー
ハウジングカバーの形状はカスタマイズ可能
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
快適な操作性
大径ホイールと弾性ハブで障害物を容易に通過
多段切替機能
最大3つのロック位置:方向ロック、全ロック、自由移動
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
非常に強力な構造
極めて強固な構造