車輪 85 mm
Novatech車輪は、直径85mm、トレッド幅75mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用し、優れた走行性能を提供します。本体材質は未定義となっています。荷重仕様として、動荷重は時速3km/hで700kg、静荷重は1400kgの耐荷重性能を有しており、産業用途における高い信頼性と耐久性を実現しています。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、直径85mm、トレッド幅90mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用しており、静的荷重容量は1600kgに対応します。動的荷重容量については、速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgの負荷能力を有しています。本体材質は未定義となっており、用途に応じた材質選定が可能な設計となっています。高い荷重容量と適切な寸法設計により、産業用途での使用に適した性能を提供します。
車輪 75 mm
Novatech車輪は、直径75mm、トレッド幅50mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用しており、優れた走行性能を提供します。荷重仕様として、静的荷重容量1000kg、動的荷重容量500kg(速度3km/h時)を実現し、産業用途における高い負荷要求に対応可能な設計となっています。本体材質は未定義となっており、用途に応じた材質選定が可能です。
車輪 75 mm
Novatech車輪は、直径75mm、トレッド幅60mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用しており、動荷重は3km/h時に550kg、静荷重は1100kgの荷重容量を有します。本体材質は未定義となっており、産業用途での使用に適した仕様となっています。コンパクトな設計でありながら高い荷重性能を実現し、様々な移動機器や搬送装置への組み込みが可能です。
車輪 75 mm
Novatech車輪は、直径75mm、トレッド幅80mmの寸法を持つキャスター用車輪です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用しており、優れた走行性能を提供します。荷重仕様として、動荷重は速度3km/h時に700kg、静荷重は1400kgの耐荷重性能を有しています。本体材質は未定義となっており、用途に応じた材質選定が可能です。産業用途における移動機器や搬送装置のキャスターとして、高い信頼性と耐久性を実現する設計となっています。
車輪 78 mm
Novatech車輪は、直径78mm、トレッド幅78mmのキャスター用車輪です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用し、本体材質は未定義となっています。動的荷重容量は速度4km/hで700kg、速度6km/hで840kgに対応し、静的荷重容量は1400kgまで支持可能です。コンパクトな設計でありながら高い耐荷重性能を実現した産業用キャスター向けの車輪となっています。
車輪 80 mm
Novatech車輪は、直径80mm、トレッド幅62mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用し、優れた走行性能を提供します。荷重仕様として、動荷重は時速3km/hで600kg、静荷重は1200kgの耐荷重性能を備えており、産業用途での重量物搬送に適した設計となっています。本体材質は未定義となっており、用途に応じた材質選択が可能です。
車輪 80 mm
Novatech車輪は、直径80mm、トレッド幅75mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用しており、動荷重は時速3km/hで700kg、静荷重は1400kgの荷重容量を有します。本体材質は未定義となっており、産業用途での使用に適した仕様となっています。
車輪 82 mm
Novatech車輪は、直径82mm、トレッド幅62mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用し、優れた走行性能を提供します。荷重仕様として、動荷重は時速3km/hで600kg、静荷重は1200kgの耐荷重性能を備えており、産業用途における高い信頼性と耐久性を実現しています。本体材質は未定義となっており、用途に応じた材質選定が可能です。
車輪 82 mm
Novatech車輪は、直径82mm、トレッド幅68mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用しており、動荷重は時速3km/hで700kg、静荷重は1400kgの負荷容量を有します。本体材質は未定義となっており、産業用途での使用に適した仕様となっています。
車輪 82 mm
Novatech車輪は、直径82mm、トレッド幅100mmの仕様を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用し、優れた走行性能を実現しています。動的荷重容量は速度3km/h時において800kg、静的荷重容量は1600kgの高い耐荷重性能を備えており、産業用途での重量物搬送に適した設計となっています。本体材質は未定義となっており、用途に応じた材質選定が可能です。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、直径85mm、トレッド幅55mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用し、優れた走行性能を提供します。動荷重は3km/h時に550kg、静荷重は1100kgの耐荷重性能を有しており、産業用途における重量物の移動に適した仕様となっています。本体材質は未定義となっており、用途に応じた材質選定が可能です。
車輪 85 mm
Novatech車輪は、直径85mm、トレッド幅80mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用し、優れた走行性能を提供します。荷重仕様として、動荷重は速度3km/h時に800kg、静荷重は1600kgの耐荷重性能を有しており、産業用途における高負荷条件下での使用に適した設計となっています。本体材質は未定義となっており、用途に応じた材質選択が可能です。
車輪 100 mm
Novatech車輪は、直径100mm、トレッド幅40mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用し、優れた走行性能を提供します。荷重仕様として、静的荷重容量1000kg、動的荷重容量500kg(速度3km/h時)を実現しており、産業用途における重量物の搬送に適した高い耐荷重性能を備えています。本体材質は未定義となっており、用途に応じた材質選定が可能です。
車輪 82 mm
Novatech車輪は、直径82mm、トレッド幅96mmの寸法を持つキャスター用車輪本体です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用しており、動荷重は時速3km/hで750kg、静荷重は1500kgの負荷容量を有します。本体材質は未定義となっており、産業用途での使用に適した仕様となっています。コンパクトな設計でありながら高い耐荷重性能を実現し、様々な移動機器や搬送装置への組み込みが可能です。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、直径125mm、トレッド幅40mmの寸法を持つキャスター用車輪です。トレッド材質にはポリプロピレン、ソフトを採用し、優れた走行性能を提供します。荷重仕様として、動荷重は4km/hの速度において160kg、静荷重は320kgの耐荷重性能を備えており、産業用途での安定した使用が可能です。本体材質は未定義となっていますが、高い信頼性を持つ構造設計により、様々な環境下での運用に対応します。
車輪 200 mm
Elastech車輪は、直径200mm、トレッド幅75mmの鋼鉄製ボディを持つキャスター用車輪です。弾性タイヤ、黒、加硫処理されたトレッドを採用し、静的荷重容量1000kg、動的荷重容量は4km/h時600kg、6km/h時500kgに対応します。AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に適用可能です。
車輪 100 mm
Supratech車輪は、直径100mm、トレッド幅32mmの高性能キャスター用車輪です。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッドには耐久性に優れた熱可塑性ゴムを採用し、ローラーベアリングを内蔵しています。軸穴径は12mm、ハブ長は34.9mmの設計となっています。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの負荷容量を持ち、ロールケージ、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応します。
車輪 125 mm
Elastech車輪は、直径125mm、トread幅32mm、ハブ長35.5mm、軸穴径8mmの仕様を持つキャスター用車輪です。本体は亜鉛ダイカスト製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトreadと精密ボールベアリング、ステンレスを採用しています。動的荷重容量は3km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgを実現し、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。
車輪 150 mm
Elastech車輪は、直径150mm、トread幅32mm、ハブ長35.5mm、軸穴径8mmの仕様を持つキャスター用車輪です。本体は亜鉛ダイカスト製で、弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトreadを採用し、精密ボールベアリング、ステンレス仕様のベアリングを搭載しています。動的荷重容量は3km/h時に150kg、静的荷重容量は300kgを実現し、AMRシステム、自動シャトルシステム、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、業務用清掃カート、ロールケージ、足場、ツールキャビネット、輸送機器、作業台など幅広い用途に対応します。
車輪 125 mm
Puretech車輪は、直径125mm、トレッド幅37mmの高性能キャスター用車輪です。本体はポリプロピレン製で、硬質ゴム(黒)のトレッドを採用し、ローラーベアリングを内蔵しています。軸穴径は12mm、ハブ長は48mmです。動荷重は4km/h時に100kg、静荷重は200kgの耐荷重性能を有します。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に適用可能で、産業用途から商業用途まで多様な環境での使用に対応します。
車輪 100 mm
Puretech車輪は、直径100mm、トレッド幅35mmの高性能キャスター用車輪です。車軸穴径12mm、ハブ長44.4mmの寸法を持ち、ポリプロピレン製ボディに硬質ゴム・ノンマーキングトレッドを採用しています。ローラーベアリング搭載により、動荷重75kg(4km/h時)、静荷重150kgの優れた耐荷重性能を実現します。足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など幅広い用途に対応し、産業用途から商業用途まで多様な環境で信頼性の高い移動性を提供します。
車輪 80 mm
Basetech車輪は、直径80mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12.1mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッドも車輪本体と同一材質を使用し、プレーンベアリングを採用しています。動的荷重容量は4km/h時に125kg、静的荷重容量は250kgの負荷に対応します。ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能な高性能車輪として設計されています。
車輪 80 mm
Basetech車輪は、直径80mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、軸穴径12mmの寸法を持つキャスター用車輪です。車輪本体はポリプロピレン製で、トレッドも車輪本体と同一材質を使用し、ローラーベアリングを搭載しています。動的荷重容量は4km/h時に125kg、静的荷重容量は250kgの耐荷重性能を備えており、ロールケージや店舗用什器とディスプレイなどの用途に適用可能です。