- ホーム
- キャスター・車輪
- 高品質キャスター
- トレッド材質別キャスター
-
ポリアミド
ポリアミド / ナイロンキャスター
固定キャスター 160 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。車輪本体には重量系ポリアミド材料を採用し、トレッド材料は車輪本体と同一素材で構成されており、精密ボールベアリングにより滑らかな回転を保証します。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い産業分野での使用に最適化されています。
固定キャスター 200 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。車輪本体にはポリアミド材料を採用し、トレッド材料は車輪本体と同一素材で構成されており、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を提供します。車輪直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能については、動荷重が速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用されており、重量物の搬送や精密な位置決めが要求される産業分野において信頼性の高い性能を発揮します。
トータルロック付き自在キャスター 200 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、超重量系材料で構成され、2つのポールレース、強化版またはステンレスのスイベルベアリングを採用しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が4km/h時に800kg、6km/h時に640kg、静荷重は1600kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、重量物の移動と精密な位置決めを実現します。
トータルロック付き自在キャスター 250 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。車輪はポリアミド製の本体に車輪本体と同一材質のトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径250mmの設計です。全高290mmのコンパクトな寸法ながら、静的荷重1600kg、動的荷重は4km/h時800kg、6km/h時640kgの優れた耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い重量物搬送用途に最適です。
自在キャスター 125 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのボールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。車輪本体はポリアミド重量系材質で構成され、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は164mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に700kg、6km/h時に560kgに対応し、静荷重は1400kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されています。
固定キャスター 125 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート式の取付金具を備えた産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造により、過酷な使用環境での耐久性を確保しています。車輪本体はポリアミド製の重量系仕様で、トレッド材も車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングにより滑らかな回転を実現します。車輪直径は125mm、全高は164mmのコンパクト設計です。動荷重は速度4km/h時に700kg、速度6km/h時に560kgまで対応し、静荷重は1400kgの高い耐荷重性能を誇ります。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など、重量物の搬送が求められる幅広い産業分野での使用に最適化されています。
固定キャスター 160 mm
Zeta固定キャスターは、長方形プレート式の取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、超重量系材料を使用し、優れた耐久性と安定性を実現しています。車輪本体にはポリアミド、重量系材料を採用し、トレッド材は車輪本体と同一材料で構成されており、プレーンベアリングにより滑らかな回転を提供します。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は速度4km/h時に800kg、速度6km/h時に640kgに対応し、静荷重は1600kgまで支持可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い用途に適用されており、重量物の搬送や精密な位置決めが求められる産業分野で高い性能を発揮します。
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。車輪は重量系ポリアミド製ボディに車輪本体と同一のトレッド材を使用し、プレーンベアリングを内蔵、直径125mmの設計となっています。全高164mmのコンパクトな寸法でありながら、静的荷重1400kg、動的荷重は4km/h時700kg、6km/h時560kgの優れた耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い重量物搬送用途に最適です。
トータルロック付き自在キャスター 250 mm
Zetaトータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製スイベルベアリングを搭載しています。車輪はポリアミド製のボディに車輪本体と同一のトレッド材を使用し、プレーンベアリングを内蔵した直径250mmの設計となっています。全高は290mmで、動荷重は4km/h時に800kg、6km/h時に640kgの負荷能力を持ち、静荷重は1600kgまで対応可能です。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化されており、高負荷環境での確実な移動と固定機能を提供します。
自在キャスター 250 mm
Zeta自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製超重量系構造で、2つのボールレース強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。車輪は直径250mmのポリアミド製車輪本体に車輪本体と同一材質のトレッドを装着し、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は290mmの設計となっています。荷重性能は静荷重1600kg、動荷重は速度4km/h時800kg、速度6km/h時640kgに対応します。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器などの用途に最適化された高性能キャスターです。
方向ロック付き旋回キャスター 200 mm
Zeta方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した超重量系産業用キャスターです。ハウジングはスチール製の超重量系構造で、2つのポールレース、強化版またはステンレス製旋回ベアリングを搭載しています。車輪は直径200mmのポリアミド製本体にプレーンベアリングを内蔵し、トレッド材質は車輪本体と同一素材を使用しています。全高240mmのコンパクト設計ながら、静的荷重1600kg、動的荷重は速度4km/h時800kg、6km/h時640kgの高い耐荷重性能を実現しています。航空宇宙産業・空港設備、自動車OEM、生産・プラットフォーム用トロリー、輸送機器など幅広い重量物搬送用途に最適です。
自在キャスター 50 mm
Agila自在キャスターは正方形プレート取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングを搭載し、優れた回転性能を実現しています。車輪本体はポリアミド材質で構成され、トレッド部も車輪本体と同一材質を使用することで一体性を確保し、コーンボールベアリングにより滑らかな走行を可能にしています。車輪直径は50mm、全高は69mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は動荷重50kg(3km/h時)、静荷重100kgの負荷能力を有し、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど幅広い用途に対応します。
自在キャスター 50 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用し、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、コーンボールベアリングを内蔵しています。車輪直径は50mm、全高は69mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgに対応します。主な用途として、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの分野で使用されています。
自在キャスター 50 mm
Agila自在キャスターは、正方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載し、優れた操作性と耐久性を実現しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材も車輪本体と同一素材を使用し、プレーンベアリングを内蔵した直径50mmの車輪を装備しています。全高は69mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重50kg(速度3km/h時)、静荷重100kgの仕様です。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、医療・介護・業務用途に幅広く対応する汎用性の高いキャスターです。
自在キャスター 50 mm
Agila自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用しており、任意の長さの標準ネジで取り付けることができます。ハウジングはスチール中量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は50mm、全高は69mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重50kg(移動速度3km/h時)、静荷重100kgに対応します。主な用途として、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの医療・介護・業務用機器に最適です。
自在キャスター 160 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に350kg、静荷重は700kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応可能です。
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製のボディを持ち、トレッド材質は車輪本体と同一で、プレーンベアリングを使用しています。ホイール直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に350kg、静荷重は700kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応しています。
固定キャスター 160 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、重量系材料を使用し、高い耐久性と安定性を実現しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用することで一体構造となっており、プレーンベアリングにより滑らかな回転を提供します。車輪直径は160mm、全高は200mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重が4km/h時に350kg、静荷重が700kgまで対応可能で、重量物の搬送や固定用途に最適な性能を発揮します。堅牢な構造と優れた荷重性能により、工場や倉庫での使用に適した信頼性の高いキャスターです。
自在キャスター 160 mm
Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。荷重性能は動的荷重350kg(速度4km/h時)、静的荷重700kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール製重量系構造で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しており、優れた回転性能を実現します。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材も車輪本体と同一素材を使用し、ローラーベアリングにより滑らかな走行を提供します。車輪直径は160mm、全高は200mmのコンパクト設計です。動荷重は4km/h時に350kg、静荷重は700kgの高い耐荷重性能を誇ります。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
固定キャスター 160 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。車輪は直径160mmのポリアミド製車輪本体を使用し、トレッド材質は車輪本体と同一材料で統一されています。ベアリングにはローラーベアリングを採用し、スムーズな回転性能を提供します。全高は200mmに設計されており、コンパクトながら十分な地上高を確保しています。荷重仕様については、動荷重が4km/h時に350kg、静荷重が700kgの負荷能力を有しており、重量物の搬送や固定用途に適した高性能キャスターとなっています。
固定キャスター 200 mm
Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成されており、高い耐久性を実現しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材も車輪本体と同一材料を使用し、一体構造による優れた耐摩耗性を提供します。ベアリングにはローラーベアリングを採用し、スムーズな回転性能を確保しています。車輪直径は200mm、全高は240mmの設計となっています。荷重性能については、動荷重が4km/h時に350kg、静荷重が700kgの負荷容量を有し、重量物の搬送に適した仕様となっています。この固定キャスターは、工場や倉庫での重量物運搬機器に最適な選択肢です。
自在キャスター 125 mm
Alpha自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリング機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が4km/h時に150kg、静荷重が300kgに対応します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に適用可能です。
自在キャスター 160 mm
Alpha自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリング機構を備えています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は195mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重200kg(速度4km/h時)、静荷重400kgを実現しており、自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
よくある質問
ナイロンキャスターの利点
ナイロンキャスターは、要求の厳しい用途向けに設計された堅牢なモビリティソリューションです。高い負荷容量と低い転がり抵抗で知られるこれらのキャスターは、耐久性と効率が重要な環境で優れています。硬いナイロントレッドにより、摩耗を最小限に抑え、硬い表面でもスムーズに操作できます。さまざまなハウジングタイプと取り付けオプションを備えたナイロンキャスターは、幅広い操作要件を満たすように調整できます。
TENTE ナイロンキャスターにはさまざまな利点があります。
高負荷容量-ナイロンキャスターは、硬くて丈夫な踏み板のおかげで重い荷物を簡単に運ぶことができます。そのため、圧力下でも信頼性の高い性能を必要とする要求の厳しいアプリケーションに最適です。
低転がり抵抗-硬いナイロントレッドの表面は、全荷重下でもスムーズで楽な転がりを可能にします。これにより、操作性が向上し、機器の移動に必要な労力が軽減されます。
優れた耐摩耗性-ナイロンは摩耗や変形に非常に強く、連続運転でも長い耐用年数を保証します。その耐久性により、メンテナンスと交換の必要性が最小限に抑えられます。
耐薬品性と耐湿性-ナイロンキャスターは、水、洗浄剤、および多くの工業用化学物質にさらされる環境でも優れた性能を発揮します。そのため、衛生面が重視される環境や産業環境に適しています。
温度耐性-幅広い温度に耐えるナイロンキャスターは、性能を損なうことなく、冷蔵保管条件でも暖かい作業条件でも機能し続けます。
ナイロンキャスターは、産業、ヘルスケア、家具用途の特定の要求を満たすさまざまな設計でご利用いただけます。各タイプは、高い負荷容量や低い転がり抵抗から優れた耐久性や耐薬品性まで、目標とする性能上の利点を提供するように設計されています。以下は、最も一般的なタイプのナイロンキャスターとその主な利点の一部です。
ヘビーデューティーナイロンキャスター
最も要求の厳しい産業用途向けに設計された頑丈なナイロンキャスターは、圧延性能を損なうことなく高負荷下でも優れた性能を発揮します。頑丈なトレッドにより、倉庫、生産ホール、流通センターでの信頼性の高い移動が可能になります。これらの利点により、ナイロンキャスターは頑丈な輸送用トロリーなどに特に適しています。その一例がKappaキャスターです。デュラテックナイロンホイールを使用すると、3,000kgまでの荷重を処理できます。もう1つの例は、2つのナイロンホイールを備えたOmikron twin で、最大15,000kgの荷重を処理できます。
ナイロンスイベルキャスター
ナイロンの回転キャスターは優れた操作性を提供し、スムーズかつ簡単に方向を変えることができます。特に狭いスペースで役立つので、ケータリングカート、食事デリバリーシステム、プロによるクリーニングケア、モバイル家具など、正確な取り扱いが必要な用途に最適です。その一例がAlpha stainless 製スイベルキャスターです。ステンレススチール製のスイベルハウジングを使用すると、ナイロンホイールを取り付けることができ、キャスターあたり500kgの耐荷重が可能です。
小型ナイロンキャスター
小型のナイロン製キャスターは、省スペースでの移動が不可欠なコンパクトな家具や軽量機器向けに設計されています。ホイールの直径はわずか35 mmからで、ベッドサイドテーブル、オフィス家具、その他の軽量モバイルアプリケーションなどの用途でスムーズに回転できます。硬いナイロントレッドは、全体の高さを最小限に抑えながら耐久性のあるパフォーマンスを保証するため、機能性と控えめな外観の両方が求められるデザインに最適です。
ナイロンキャスターの適用分野
ナイロンキャスターは、高い負荷容量、低い転がり抵抗、および長期的な耐久性が必要な場合に選択されます。その堅牢な設計により、軽負荷機器と大型機器の両方をサポートし、産業、医療、家具の用途で人気があります。産業および物流環境では、ナイロンキャスターは、業務用クリーニングカート、輸送機器、生産およびプラットフォームトロリーなど、高負荷下でのスムーズな操作が不可欠な用途に使用されます。硬いナイロントレッドは、生産現場や倉庫での連続運転中でも摩耗を最小限に抑えます。医療用途では、ナイロン製キャスターは患者用リフター、治療用チェア、ベッドサイドテーブルなどの用途に適しており、信頼性が高くメンテナンスの手間がかからないモビリティを実現します。洗浄剤や湿気に強いため、衛生面が重視される環境に適しています。家具やモバイル用途では、ケータリングカート、メディア家具、オフィスチェアなどの用途にナイロンキャスターがよく使用されます。機器や家具を簡単に再配置できるため、業務用と商業用の両方の環境で機能的な移動が可能になります。