メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha自在キャスターは長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングを装備しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。車輪直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に350kg、静荷重は700kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
3470UOH160P63
EAN
4031582304572
Core attributes
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
96 mm
4km/hの耐荷重
350 kg
静荷重
700 kg
取付高
200 mm
温度範囲(最大)
80 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
1.97 kg
製品名
Alpha
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
Fitting
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
75 mm
プレート穴幅(最大)
105 mm
プレート穴幅(最小)
75 mm
プレート長
137 mm
プレート幅
105 mm
Housing
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
材料
スチール、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
96 mm
旋回径
270 mm
オフセット
55 mm
旋回半径
135 mm
Wheel
トレッドの硬度(D)
75 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
40 mm
直径
160 mm
ボディ幅
40 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
ナチュラルホワイト
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  160 mm
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Alpha
3477UOH160P63

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製のボディを持ち、トレッド材質は車輪本体と同一で、プレーンベアリングを使用しています。ホイール直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に350kg、静荷重は700kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応しています。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
バリアント
固定キャスター 160 mm
固定キャスター 160 mm
Alpha
3478UOH160P63

Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、重量系材料を使用し、高い耐久性と安定性を実現しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用することで一体構造となっており、プレーンベアリングにより滑らかな回転を提供します。車輪直径は160mm、全高は200mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重が4km/h時に350kg、静荷重が700kgまで対応可能で、重量物の搬送や固定用途に最適な性能を発揮します。堅牢な構造と優れた荷重性能により、工場や倉庫での使用に適した信頼性の高いキャスターです。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター  160 mm
トータルロック付き自在キャスター 160 mm
Alpha
3477UOH160P63

Alpha トータルロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製のボディを持ち、トレッド材質は車輪本体と同一で、プレーンベアリングを使用しています。ホイール直径は160mm、全高は200mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に350kg、静荷重は700kgの耐荷重性能を有します。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応しています。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
バリアント
固定キャスター 160 mm
固定キャスター 160 mm
Alpha
3478UOH160P63

Alpha固定キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した産業用キャスターです。ハウジングにはスチール、重量系材料を使用し、高い耐久性と安定性を実現しています。車輪本体はポリアミド製で、トレッド材質は車輪本体と同一材料を使用することで一体構造となっており、プレーンベアリングにより滑らかな回転を提供します。車輪直径は160mm、全高は200mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重が4km/h時に350kg、静荷重が700kgまで対応可能で、重量物の搬送や固定用途に最適な性能を発揮します。堅牢な構造と優れた荷重性能により、工場や倉庫での使用に適した信頼性の高いキャスターです。

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg