メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea clinic loadは、セントラロック、トータルロック付き自在キャスターであり、病院用ベッド、病院、顕微鏡機器、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台など、医療および介護の現場で求められる精密な移動と固定の性能を必要とする用途に適した製品です。本製品は、ロック機構を備えた自在構造により、方向転換のしやすさと設置時の安定性を両立させることを目的として設計されています。取付部には、プロフェッショナルバー用カム穴付きステム、ショート版が採用されており、機器の取付面に対して確実な固定を可能にします。ハウジングは、2つのポールレースを備えた旋回ベアリングを有し、強化版またはステンレスのいずれかの仕様で提供されます。ハウジングの材質はポリアミドであり、軽量性と耐久性のバランスに優れた構造となっています。旋回部はスムーズな方向転換を実現するため、ベアリング構造の精度が重視されています。ホイールは直径150 mmで構成され、回転部には精密ボールベアリングを採用しています。トレッド材はポリウレタン、樹脂成型であり、床面への追従性と走行時の静粛性を確保しています。ホイール本体の材質はポリアミドであり、ハウジングと同じ材料で統一されています。全体高さは155 mmであり、設置空間に制約がある環境においても寸法管理を容易に行うことができます。負荷仕様として、静荷重は400 kg、動荷重は速度3 km/h時において200 kgです。静荷重は停止時の許容負荷を示し、動荷重は走行時の許容負荷を示します。両者を併せて評価することで、用途に応じた適切な選定と安全な運用が可能となるため、設計段階でこれらの負荷条件を必ず遵守してください。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5986UAP150R36-32S30
EAN
4031582382525
コア属性
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック付き自在キャスター
全幅
71 mm
3km/hの耐荷重
200 kg
静荷重
400 kg
取付高
155 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.51 kg
製品名
Linea clinic load
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径
32 mm
ボルト長
50 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのポールレース、強化版またはステンレス
旋回径
254 mm
オフセット
47.5 mm
旋回半径
122.5 mm
車輪
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
15 mm
直径
150 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 150 mm
センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 150 mm
Linea clinic load
5984UAP150R36-32S30 D 9002

Linea clinic loadは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、病院用ベッド、病院、顕微鏡機器、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台などの用途に適しています。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版を採用しており、対応するプロファイルバーに確実に固定できる構造となっています。取付部の形状はショート版として設計されているため、設置スペースが限られる環境でも使用しやすい構成です。ハウジングには2つのポールレースを備えたスイベルベアリングが組み込まれており、強化版またはステンレス仕様から用途に応じて選択できます。ハウジングの材質はポリアミドで、旋回部の動作を安定させる構成となっています。ホイールの直径は150 mmで、精密ボールベアリングを搭載することにより、スムーズな回転性能を確保しています。トレッドには樹脂成型のポリウレタンを採用しており、床面との接触面を適切に構成しています。ホイール本体の材質はポリアミドで、ハウジングと同一の材料を用いることで、部品構成の統一性を図っています。製品全体の高さは155 mmであり、設計時の寸法確認や既存設備との取り合い検討に用いてください。静荷重は600 kgの耐荷重を有し、走行速度3 km/hにおける動荷重は200 kgとなっています。静荷重と動荷重の条件が異なるため、搬送時や移動時の負荷条件を事前に確認したうえで選定することを推奨します。

150 mm
155 mm
200 kg
150 mm
155 mm
200 kg