センターロック、トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Integral twin torsion
EAN:
4031582382556
商品番号:
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 受賞歴のあるデザイン
Integral twin torsion(インテグラル・ツイン・トーション)は、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターであり、医療機器および精密機器の移動用途において、走行の安定性と確実な固定を両立するよう設計された製品です。フィッティングに...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Integral twin torsion(インテグラル・ツイン・トーション)は、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターであり、医療機器および精密機器の移動用途において、走行の安定性と確実な固定を両立するよう設計された製品です。フィッティングには、プロファイルバー用カム穴付きステムのショート版を採用しています。なお、病院用ベッドメーカーでは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があり、洗浄液の侵入による内部部品の劣化を防ぐことが求められます。ハウジングは、精密ボールベアリングを用いた旋回機構を備え、方向転換をスムーズに行えるようにしています。ハウジングの材質にはスチール、重量系を採用し、耐荷重性を確保しています。ホイールは直径125 mmで、回転部には精密ボールベアリング、ステンレスを使用し、摩耗や腐食に対する耐久性を高めています。トレッド材にはポリウレタン、樹脂成型を採用しています。外形寸法は全高150 mmであり、機器下部の限られた空間への組み込みを考慮した設計です。負荷仕様として、静荷重は375 kg、動荷重は速度3 km/hにおいて125 kgです。静荷重は停止状態での許容荷重を示し、動荷重は低速走行時に保証される荷重を示します。用途は、C-アーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、病院用ベッド、顕微鏡機器、手術用ロボット、手術台など、高い信頼性が求められる医療および精密機器の分野です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット
ドイツデザイン賞
ドイツデザイン賞
レッドドットデザイン賞
レッドドットデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
強力なスタンド
手術台や重負荷用途の安定性を保証する極めて高いねじり剛性
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
快適な操作性
大径ホイールと弾性ハブで障害物を容易に通過
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造