自在キャスター 150 mm
Linea clinic load
EAN:
4031582382501
商品番号:
5980UAP150R05-32
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea clinic loadは自在キャスターで、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用しています。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Linea clinic loadは自在キャスターで、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用しています。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレース、強化版またはステンレスの旋回ベアリングを搭載しています。ホイールはポリアミド製のボディにポリウレタン、樹脂成形のトレッド材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵、直径150mmです。全高は155mmの寸法となっています。荷重仕様は動荷重200kg(速度3km/h時)、静荷重400kgです。病院用ベッド、病院、顕微鏡機器、介護施設・高齢者ホーム、手術用ロボット、手術台などの用途に適用されます。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター