メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Integral twin torsion自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製で、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成型材を使用し、精密ボールベアリング、ステンレス製軸受により滑らかな回転を実現しています。ホイール直径は125mm、全高は150mmの設計となっています。動荷重は速度3km/h時に125kg、速度4km/h時に125kg、静荷重は250kgの耐荷重性能を有します。Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線機器、病院用ベッド、顕微鏡機器、手術用ロボット、手術台などの医療機器分野での使用に最適化されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
3940UAC125R05-32 RAL7001
EAN
4031582382532
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
62 mm
3km/hの耐荷重
125 kg
4km/hの耐荷重
125 kg
静荷重
250 kg
取付高
150 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-30 °C
製品名
Integral twin torsion
標準
EN12531 - 病院用ベッドキャスターと類似した
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
32 mm
ボルト長
45 mm
ハウジング
色
シルバーグレー(RAL7001)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
スチール、重量系
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
旋回径
200 mm
オフセット
37.5 mm
旋回半径
100 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
40 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
12 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
強力なスタンド
手術台や重負荷用途の安定性を保証する極めて高いねじり剛性
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
快適な操作性
大径ホイールと弾性ハブで障害物を容易に通過
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
荷重分散による床保護
荷重を分散し床跡を最小化する2輪構造