メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径100mm、トレッド幅25mmの仕様で、ポリウレタン鋳造製のトレッドを備えており、耐久性と安定した走行性能を実現しています。ハブ長は12mm、アクスル穴径は25mmとなっており、標準的なキャスター取付に対応しています。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。静的荷重容量は420kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで170kg、時速4km/hで210kgとなっています。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した性能を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETP 100x25-Ø25
EAN
4031582331288
S4材質番号
199839111
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
210 kg
6km/hの耐荷重
170 kg
静荷重
420 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.48 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
25 mm
ハブの長さ
12 mm
トレッド幅
25 mm
直径
100 mm
ボディ幅
25 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)