車輪 100 mm
Novatech
注文番号:
199832176
EAN:
4031582329360
商品番号:
FTP 100x40-Ø15 HL40
- 無害な材料
- 試験済み品質
- ノンマーキング移動
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の車輪です。本製品は直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長40mmの仕様を備えており、アクスル穴径は15mmです。トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用し、耐久性と安定性を確保しています。精密ボー...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の車輪です。本製品は直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長40mmの仕様を備えており、アクスル穴径は15mmです。トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用し、耐久性と安定性を確保しています。精密ボールベアリングを搭載することで、スムーズな回転性能を実現しています。静的荷重容量は700kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで350kg、時速4km/hで420kgとなります。本車輪は、様々な産業用途における移動機器やキャスター装置に適した高性能な製品です。