メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋼鉄製の産業用車輪です。本製品は直径100mm、トレッド幅25mmの仕様を備え、ハブ長は14mm、アクスル穴径は20mmとなっています。トレッド部にはポリウレタン鋳造材を採用し、耐久性と操作性を実現しています。精密ボールベアリング(RS/2RS)を搭載することで、スムーズな回転性能を確保しています。静的荷重容量は420kgであり、動的荷重容量は時速6km/hで170kg、時速4km/hで210kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途での信頼性の高い運用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
ETY 100x25-Ø20 HL14
EAN
4031582318852
S4材質番号
199830222
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
210 kg
6km/hの耐荷重
170 kg
静荷重
420 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.48 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋼鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
14 mm
トレッド幅
25 mm
直径
100 mm
ボディ幅
25 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング(RS/2RS)
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)