メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Novatechキャスター用ホイールは、直径100mm、トレッド幅40mm、ハブ長49mm、軸穴径9mmの精密な寸法設計を採用しています。本体材質にアルミニウムを使用し、トレッド部分にはポリウレタン鋳造材を採用することで優れた耐久性を実現しています。精密ボールベアリングを搭載し、静的荷重容量600kg、動的荷重容量は速度4km/h時に300kg、速度6km/h時に240kgの高い負荷性能を提供し、産業用途における重量物の搬送に最適な性能を発揮します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
ITP 100x40-Ø12 HL49 cv incl. A-set
EAN
4031582365405
S4材質番号
199845115
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
300 kg
6km/hの耐荷重
240 kg
静荷重
600 kg
温度範囲(最大)
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.41 kg
製品名
Novatech
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
ホイール
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
9 mm
ハブの長さ
49 mm
トレッド幅
40 mm
直径
100 mm
ボディ幅
40 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)
special-features-image
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール