メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Novatech車輪は、キャスター用途に設計された鋳鉄製の車輪です。本製品は直径125mm、トレッド幅40mmの仕様を備えており、ハブ長は50mm、アクスル穴径は20mmとなっています。トレッド材質はポリウレタンと鋳造材の複合構造で、優れた耐久性と走行性能を実現しています。精密ボールベアリングを採用することで、スムーズな回転と長期的な信頼性を確保しています。静的荷重容量は800kgで、動的荷重容量は時速6km/hで400kg、時速4km/hで480kgの性能を発揮します。これらの仕様により、様々な産業用途での安定した運用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
FTP 125x40-Ø20 HL50
EAN
4031582331745
S4材質番号
199841087
コア属性
ハウジングタイプ
車輪
4km/hの耐荷重
480 kg
6km/hの耐荷重
400 kg
静荷重
800 kg
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.51 kg
製品名
Novatech
標準
EN12533 - 重量物向けキャスター
導電性
ステンレス
車輪
ベアリングタイプ
6204ZV
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
鋳鉄
トレッド材質
ポリウレタン、鋳造
車軸穴径
20 mm
ハブの長さ
50 mm
トレッド幅
40 mm
直径
125 mm
ボディ幅
40 mm
以下に適しています
bt
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
ハニーイエロー(RAL1005)